ZHCSWF8C May 1988 – May 2024 74AC11138
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 3 | 5 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 3V | 2.1 | V | ||
| VCC = 4.5V | 3.15 | |||||
| VCC = 5.5V | 3.85 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 3V | 0.9 | V | ||
| VCC = 4.5V | 1.35 | |||||
| VCC = 5.5V | 1.65 | |||||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | ||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 3V | -4 | mA | ||
| VCC = 4.5V | -24 | |||||
| VCC = 5.5V | -24 | |||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 3V | 12 | mA | ||
| VCC = 4.5V | 24 | |||||
| VCC = 5.5V | 24 | |||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 0 | 10 | ns/V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | ||