ZHCSWF8C May 1988 – May 2024 74AC11138
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 到(输出) | TA = 25°C | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPLH | A、B、C | 任一 Y | 1.5 | 5.7 | 7.3 | 1.5 | 8.1 | ns |
| tPHL | 1.5 | 6.2 | 7.9 | 1.5 | 8.8 | |||
| tPLH | G1 | 任一 Y | 1.5 | 5.1 | 6.9 | 1.5 | 7.5 | ns |
| tPHL | 1.5 | 5.2 | 6.9 | 1.5 | 7.7 | |||
| tPLH | G2A、G2B | 任一 Y | 1.5 | 5.8 | 7.6 | 1.5 | 8.3 | ns |
| tPHL | 1.5 | 5.6 | 7.5 | 1.5 | 8.3 | |||