TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

磁传感器

适用于实时运动监控、系统状态检测和人工控制检测的低功耗、高精度、成本优化型磁解决方案

parametric-filter查看所有产品
我们的磁感应产品系列包括开关、锁存器以及单轴和多轴线性和角度传感器,可在位置检测和电流检测应用中提供高性能、低功耗和成本优化。这些传感器具有开/闭或开/关检测、旋转编码、角度感应和线性位移以及低漂移电流测量等功能。

按类别浏览

TMCS1143
霍尔效应电流传感器

具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、100ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器

价格约为 (USD) 1ku | 2.80

TMAG5233
霍尔效应锁存器和开关

平面(X 轴)霍尔效应开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.09

TMCS1148
霍尔效应电流传感器

具有 AFR、基准和 OCP 功能的 100ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器

价格约为 (USD) 1ku | 2.80

TMCS1123-Q1
霍尔效应电流传感器

AEC-Q100 80ARMS Hall-effect current sensor with AFR and ALERT

价格约为 (USD) 1ku | 1.87

TMCS1127-Q1
霍尔效应电流传感器

符合 AEC-Q100 标准、具有 AFR 功能的 80ARMS、250kHz 霍尔效应电流传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.21

TMCS1133-Q1
霍尔效应电流传感器

具有 AFR 和警报功能的汽车级 1MHz 霍尔效应电流传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.87

为什么选择我们的磁位置传感器?

checkmark

为您的设计寻找适合的产品

我们的磁位置传感器涵盖多种简单的解决方案,例如一个用于开/闭检测的开关,以及多个可防止系统篡改的线性传感器。

checkmark

更高的质量和更强的性能

我们的磁位置传感器具有高精度、高灵敏度、高电压和高带宽以及低功耗等广受欢迎的特性,提供各种封装选项,并且价格更具优势。

checkmark

全面的客户支持

我们的支持资源包括评估模块、软件、应用手册、参考设计、培训、仿真工具 (TIMSS) 和在线支持。

磁感应技术

使用 TIMSS 可快速仿真磁场,确定合适的磁体和器件放置方式。

优势:

  • 快速仿真磁场并模拟器件行为,从而加快设计过程。
  • 快速且易于使用,可节省数周的设计时间。
  • 支持以一系列系统容差进行仿真,减少系统修改的次数。
  • 比同类仿真软件快 60 倍以上。
  • 提供 400 种器件型号以及多种运动和磁体类型。
  • 无需编码。
用户指南
德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南
了解我们的磁感应仿真器 (TIMSS) 的特性和功能,以及有助于成功进行仿真配置的方法。
PDF | HTML
应用简报
TI 磁感应仿真器功能简介
本应用简报介绍了 TIMSS 中可访问的支持功能和模式。这些功能和模式包括运动类型、磁体选择以及参数扫描和设计比较等高级功能。
PDF | HTML
资源
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。该工具具有器件仿真功能并支持各种磁体形状...
实现TIMSS的特色产品
DRV5032 正在供货 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
TMAG5273 正在供货 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
DRV5013 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

通过检测封装水平方向的磁场来提高放置灵活性。

优势

  • 传感器可灵活放置,支持设计人员按标准正交感应解决方案所不支持的方向放置磁体,有助于节省系统成本和空间。
  • 内置于器件中的垂直传感器可检测与表面平行或封装侧面水平方向的磁场(X 或 Y 轴方向)。
  • 传感器指向封装的侧面。
  • 以具有竞争力的价格提供优异的灵敏度和精度。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:58
Loaded: 1.85%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:58
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
视频
高精度实验室系列:磁传感器
本磁传感器课程包含简短的培训视频,介绍磁传感器的基础知识、关键设计规格、霍尔应用技巧等。
应用简报
Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)
了解平面内感应磁场与平面外感应磁场的差异。
PDF | HTML
技术文章
6 more myths about Hall-effect sensors
了解霍尔效应传感器的神奇之处,包括只有 TMR 传感器可以进行平面内测量。
PDF | HTML
实现平面内的特色产品
TMAG5123 正在供货 高压(高达 38V)、平面高精度开关
TMAG5170 正在供货 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器
TMAG5110 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器

使用各向异性磁阻 (AMR) 传感器实现快速、精密且准确的角度感应。

优势

  • 支持高精度(0.1 度)角度感应,可实现更高的扭矩和效率。
  • 提供宽工作磁场范围 (20mT - 1T)。
  • TMAG6180-Q1 包含可实现 360 度覆盖范围的集成霍尔效应传感器;TMAG6181-Q1 具有集成式匝数计数器,可跟踪旋转数。
  • 在饱和状态下工作,可使用成本较低的铁氧体磁体代替钕。
  • 没有迟滞或正交误差,并且噪声非常小。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:09
Loaded: 2.32%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:09
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
应用简报
电动自行车应用中的位置检测
了解位置传感器在电动自行车应用中的不同使用方式。
PDF | HTML
资源
TMAG6180-6181 评估模块
评估我们的 AMR 传感器在旋转位置感应应用中的性能。
应用简报
设计具有 AMR 角度传感器的位置感应系统
了解如何将 AMR 角度传感器整合到位置感应系统中。
PDF | HTML
实现AMR的特色产品
TMAG6180-Q1 正在供货 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
TMAG6181-Q1 正在供货 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器

利用 TI 功能安全合规型磁传感器,可确保系统安全并降低风险。

优势

  • 符合 TI QRAS AP00210 新产品开发流程、ISO26262 和 IEC61508 等功能安全标准。
  • 系统可满足 ASIL B 至 ASIL D 要求,具有用于检测故障的诊断功能和冗余特性,提高了安全性。
  • 能够检测感应路径完整性问题,并为微控制器提供强大的报告机制。
  • 对于电动助力转向 (EPS)、电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 逆变器系统等安全关键型系统以及工业电机驱动应用非常重要。
  • 诊断提供了有关器件状态的重要信息,例如通信错误或模拟前端 (AFE) 问题。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 11:01
Loaded: 1.50%
Stream Type LIVE
Remaining Time 11:01
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
白皮书
汽车功能安全以及 TI 如何通过高精度位置传感器帮助客户
本文探讨了汽车功能安全的概念、功能安全的重要性以及 TI 在确保我们驾驶的车辆安全方面所发挥的作用。
PDF | HTML
资源
TI 功能安全
访问我们的功能安全网页,了解有关 TI 功能安全的更多信息。
实现功能安全/诊断的特色产品
TMAG5173-Q1 正在供货 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器
TMAG5170-Q1 正在供货 具有串行外设接口的汽车级高精度线性 3D 霍尔效应传感器
TMAG5170D-Q1 正在供货 具有 SPI 接口的汽车级高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器

利用我们的磁传感器,降低系统成本,延长电池寿命。

优势

  • 延长系统电池寿命。
  • 由于电池寿命延长,维护成本降低。
  • 提高系统整体效率。
  • 提供睡眠和深度睡眠模式等低功耗模式,降低器件未使用时的电流消耗。
  • 新增唤醒和睡眠模式,通过周期性地检查环境中是否有新数据来缩短传感器运行时间。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:13
Loaded: 5.17%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:13
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
应用手册
使用霍尔效应传感器的低功耗设计 (Rev. A)
探讨在不影响用户体验的情况下,优化霍尔效应传感器功耗的各种方法。 
PDF | HTML
应用简报
霍尔效应传感器在电子智能锁中的应用 (Rev. A)
了解如何在电子智能锁中使用低功耗开关。
PDF | HTML
应用简报
具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A)
了解霍尔效应传感器如何为低功耗应用提供解决方案。
PDF
实现低功耗的特色产品
TMAG5253 正在供货 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
DRV5032 正在供货 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
TMAG3001 正在供货 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器

技术资源

技术文章
技术文章
霍尔效应传感器是什么?
了解霍尔效应传感器的优势以及如何在您的系统中使用此类传感器。
视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 磁传感器
查看我们的 TI 高精度实验室综合课程,了解磁传感器。
技术文章
技术文章
如何为您的高压系统选择合适的电流检测技术
在包含高压域的系统中,信号和电源隔离有助于保护人员和关键电路免受高压交流或直流电源和负载的影响。 

了解特色应用

电器
使用适用于电器的磁位置传感器优化功率、性能、成本和尺寸
楼宇自动化
在您的楼宇自动化设计中利用低功耗模式、优化成本并减小尺寸
工厂自动化与控制
为包括机器人、传输系统、位置传感器、接近开关等应用在内的所有工厂自动化设计提供磁传感器

使用适用于电器的磁位置传感器优化功率、性能、成本和尺寸

在电器设计中,您可以通过实施我们的磁位置传感器,在扫地机器人、电动工具、洗衣机、冰箱、灶面和割草机器人等应用中执行避障、电机换向、液位检测、打开和关闭检测以及旋钮选择等功能。

优势:

  • 低于 1µA 的电流消耗。
  • 提供快速准确的传感器读数,带宽高达 60kHz。
  • 成本优化型解决方案。
  • 超小型封装选项。
  • 内置坐标旋转数字计算机,可实现快速、准确和精密的角度计算。

特色资源

产品
  • DRV5032 – 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
  • DRV5013 – 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器
  • TMAG5273 – 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
硬件开发
  • DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块
  • HALL-ADAPTER-EVM – 霍尔传感器分线适配器评估模块

在您的楼宇自动化设计中利用低功耗模式、优化成本并减小尺寸

在楼宇自动化领域,我们的磁位置传感器可在智能锁、门窗传感器以及烟雾和热量探测器等应用中执行打开和关闭检测、篡改检测和绝对位置感应等功能。

优势:

  • 低于 1µA 的电流消耗,有助于延长电池寿命。
  • 提供超小型封装选项,适用于空间受限的应用。
  • 内置坐标旋转数字计算机,可实现快速、准确和精密的角度计算。
  • 检测外部磁场的存在、强度和接近度,帮助防止篡改。

特色资源

产品
  • DRV5032 – 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
  • TMAG3001 – 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器
硬件开发
  • DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块
  • HALL-ADAPTER-EVM – 霍尔传感器分线适配器评估模块
设计工具和仿真

为包括机器人、传输系统、位置传感器、接近开关等应用在内的所有工厂自动化设计提供磁传感器

在工厂自动化和控制领域,我们的磁位置传感器可实现精确的物体检测和距离测量、高分辨率角度感应(机械臂)以及滑动运动(线性电机传输系统)感应。

优势:

  • 使用线性传感器和角度传感器可实现高分辨率、低延迟 (2µs) 角度感应。
  • 具有多种功耗模式,包括许多 3D 线性传感器具有的唤醒和睡眠模式,有助于节省功耗。
  • 各种开关器件上的电流消耗均小于 1µA。
  • 超小型封装,适用于空间受限的应用,如接近传感器和位置传感器。

特色资源

参考设计
  • TIDA-060045 – 具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计
  • TIDA-060040 – 带有用于精确电机位置控制的霍尔效应传感器的绝对角度编码器参考设计
产品
  • TMAG5170 – 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器
  • TMAG6180-Q1 – 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发

设计和开发资源

模拟工具
包括机械运动和传感器输出的磁性仿真软件
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
设计工具
用于估计电机位置的 LDC507x PCB 传感器设计工具

LDC5072X 设计工具是一种强大的资源,可加速电感式 PCB 传感器的设计和实现,从而使用 LDC5072-Q1 监测电机位置。该工具可接受满足电气和机械要求的用户输入,并创建 PCB 电感式传感器和支持目标。该工具还可创建用户设计的布局、配套 Gerber 文件和 SPICE 模型。该 SPICE 模型支持对用户设计快速进行初步评估。用户设计传感器的布局 Gerber 文件、目标和评估板可简化硬件原型设计和评估。

此工具可为包含传感器和 LDC5072-Q1 的评估板生成 Gerber 文件。

如果您希望在生成板级配置文件后弹出 PDF 版本文件,请通过  (...)

计算器工具
适用于线性 3D 霍尔效应传感器的角度误差计算器
使用我们的计算器工具计算 3D 霍尔效应传感器的角度误差

与磁传感器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。