电机驱动器

螺线管驱动器 – 设计和开发

采用串行接口的 LED 显示屏驱动器参考设计

此设计使用一个低成本 MSP430 和两个 DRV8860 八通道低侧驱动器驱动 8 个七段位显示模块。DRV8860 的运用使该显示模块具有以下优势:宽电源范围、高电流容量、PWM 亮度控制、串行菊花链式连接和可扩至数百 LED 的输出。

具有 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

此设计包含两个 DRV8860 和一个 MSP430 超值系列 MCU,为继电器、LED 和单极步进电机提供 16 通道低侧驱动器。创新的励磁时间和内部自动 PWM 占空控制提供了可观的节能功能,特别是对于继电器和螺线管驱动应用。