电机驱动器

刷式直流电机驱动器 – 应用

TI 为汽车和工业应用中的刷式电机驱动器提供先进的解决方案。此产品系列中的许多集成电机驱动器和栅极驱动器涵盖不同的电压和电流,让您根据自己的系统要求选择相应的产品。

汽车

TI 的智能电机驱动器具有结构紧凑和低噪声的特点,并提供可调速度控制。所有汽车刷式电机驱动器产品均符合 AEC-Q100 标准,可支持的温度范围大,并具有先进的保护和诊断功能。

汽车白色车辆蓝色背景 TI

工业

TI 的刷式直流驱动器产品系列旨在为各种工业应用提供受到全面保护、高效且可扩展的解决方案。TI 的刷式直流产品系列提供 1A 至 24A 的电流能力,具有集成 FET 驱动器,可通过智能栅极驱动器提供更高水平的功率和保护,还具有集成电流检测功能,旨在减少布板空间并提高系统效率。

工业机械臂 TI
全部展开全部折叠

工业设计

扫地机器人 适用于伺服驱动器的功率级参考设计 DRV8701 | DRV8876 | DRV8870

了解智能栅极驱动器

智能栅极驱动器视频

如何使用集成的电流检测功能

咖啡机 12V、受到全面保护、基于单个驱动器 DRV8876 | DRV8847

电路板布局的最佳实践

大型电器中的小型电机

通过两个引脚控制多个步进电机

燃气表 低电压刷式电机系统 DRV8837 | DRV8837C | DRV8847

电路板布局的最佳实践

 

ATM(自动柜员机) 支持智能调优的 24V 步进电机 DRV8870 | DRV8876 如何使用集成的电流检测功能
IP 网络摄像机 具有日视/夜视能力的红外 LED 照明和 ICR 控制 DRV8837C 电路板布局的最佳实践
电子智能锁 具有 MIPI CSI-2 输出的四摄像头集线器 DRV8837 电路板布局的最佳实践
电动玩具和机器人玩具 低电压刷式电机系统 DRV8837C | DRV8847 | DRV8876 如何使用集成的电流检测功能
水表 低电压刷式电机系统 DRV8837 | DRV8837C | DRV8847

电路板布局的最佳实践 

流量计远程关闭

电表 低电压刷式电机系统 DRV8837 | DRV8837C | DRV8847

电路板布局的最佳实践 

流量计远程关闭

电器泵和风扇
no
DRV8840 | DRV88776 如何使用集成的电流检测功能
医疗椅和医疗台
no
DRV8840 | DRV88776 如何使用集成的电流检测功能
助听器 低电压刷式电机系统 DRV8838 电路板布局的最佳实践
模拟安防摄像机 红外滤波器模拟控制器 DRV8837 | DRV8837C | DRV8836 电路板布局的最佳实践
点钞机
no
DRV8842 | DRV8432 | DRV8876 | DRV8873

各种基准电压驱动技术

电路板布局的最佳实践

美容美发 电动牙刷控制器 DRV8850 | DRV8837 | DRV8837C 电路板布局的最佳实践
EPOS 打印机
no
DRV8800 | DRV8876

并行驱动多个 DRV8800/01 器件

PowerPAD™ 热增强型封装