TPL7407L
- 600mA 额定漏极电流(每通道)
- 7 通道达灵顿 (Darlington) 阵列(例如 ULN2003A)的 CMOS 引脚到引脚改进
- 功耗(极低 VOL)
- 电流为 100mA 时,VOL 低于达灵顿 (Darlington) 阵列的四分之一
- 每通道小于 10nA 的极低输出泄露
- 扩展环境温度范围:
TA = -40°C 至 125°C - 高压输出 40V
- 与 1.8V 至 5.0V 微控制器和逻辑接口兼容
- 用于感应反冲保护的内部自振荡二极管
- 输入下拉电阻器可实现三态输入驱动器
- 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
- 电感负载驱动器应用
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2kV 人体模型 (HBM),500V 充电器件模型 (CDM)
- 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用范围
- 电感负载
- 继电器
- 单极步进 & 有刷直流电机
- 螺线管 & 阀门
- 发光二极管 (LED)
- 逻辑电平位移
- 栅极 & 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 驱动
TPL7407L 是一款高压、高电流 NMOS 晶体管阵列。 这个器件包含 7 个特有高压输出的 NMOS 晶体管,这些晶体管具有针对开关电感负载的共阴极钳位二极管。 一个单个 NMOS 通道的最大漏极电流额定值为 600mA。 增加的全新稳压和驱动电路在整个通用输入输出 (GPIO) 范围内 (1.8V-5.0V) 提供最大驱动强度。可将这些晶体管并联以实现更高的电流能力。
TPL7407L 的主要优势是其经提升的效率以及低于双极达灵顿 (Darlington) 器件的泄露值。 借助于较低的 VOL,功率耗散比传统中继驱动器少一半,每通道的电流少于 250mA。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPL7407L 40V 7 通道低侧驱动器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2014年 1月 30日 | |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
设计指南 | 支持Wi-Fi 的1 级和2 级电动汽车服务设备参考设计 | 英语版 | 2017年 5月 25日 | |||
应用手册 | Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 2日 | |||
更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
白皮书 | Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper | 2015年 6月 12日 | ||||
应用手册 | Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver | 2014年 11月 5日 | ||||
应用手册 | Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving | 2014年 10月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | TPL7407L EVM User's Guide | 2014年 2月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V 低侧驱动器评估模块
TPL7407LEVM 是一款 7 通道中继和电感负载灌电流驱动器评估模块,用于展示集成电路 TPL7407LDR 的性能。TPL7407LDR 是一款高性能外设驱动器,旨在驱动继电器、步进电机、灯和发光二极管等各类型负载。此 EVM 配置了 7 个向 TPL7407L 驱动器提供输入的按钮和 7 个由 TPL7407L 输出驱动的继电器。外部电源必须连接一个含 4 个终端的块,以提供输入和继电器电源。TPL7407L 的所有输入和输出引脚均可用于外部连接。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDC-EVSE-NFC — 适用于 EV 充电站(充电桩)的 NFC 鉴权参考设计
此 TIDC-EVSE-NFC 参考设计展示了如何轻松将 TI 的 NFC 技术与现有的 EVSE 平台集成,从而实现用户身份验证。由于 NFC 标准包含多种不同的子技术和工作组,因此难以将其集成到一个特定的系统中。通过利用成熟的参考设计以及该参考设计中的认证软件,我们便可确保满足相应标准的要求,并简化开发流程。该参考设计仅包含操作系统的基本功能,不过其中包括的示例软件展示了将 NFC 集成到 EVSE 设计中是多么简单。
参考设计
TIDC-EVSE-WIFI — 支持 Wi-Fi 的 1 级和 2 级电动汽车维护设备参考设计
TIDC-EVSE-Wi-Fi® 经过验证的参考设计详细说明了如何使用添加的 Wi-Fi 功能实现符合 J1772 标准的 1 级和 2 级电动汽车服务设备 (EVSE)。利用 CC3100 网络处理器,EVSE 等高度嵌入式器件可以轻松连接至现有无线网络或直接连接至器件。通过在 EVSE 中集成该功能,此设计可实现对所连接电动汽车的充电状态的远程电源监视和控制。
参考设计
TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计
TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计
此参考设计演示了 MV/LV 配电中自动功率因数控制器 (PFC) 各种功能块的工作原理。包括准确测量和计算电压、电流、功率和功率因数,使用四位七段显示器来显示测量参数,使用 LED 进行警报和状态指示,使用驱动接触器或晶闸管的开关输出来开关电容器组,以及使用我们产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。
参考设计
TIDA-00454 — 具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计
此参考设计使用 MSP430F67791A 器件来准确测量电压和电流。此设计还演示了如何使用两个直流模拟输出通道,每个通道可以单独配置来进行电压输出 (±10V) 或电流输出 (±24mA)。此设计的优点在于能够测量电压和电流,并且还提供与交流输入成比例的直流模拟输出。另一优点是拥有双向直流模拟输出。
此设计具有六个可用于驱动继电器的数字输出。此设计还可通过功能扩展来测量功率。
参考设计
TIDA-00310 — 用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动输出模块
保护继电器和 RTU 等智能电网器件需要与电网中使用模拟 IO(如 5V 至 10V 直流电压或 4mA 至 20mA 电流)的其他器件进行通信,此参考设计为这些智能电网器件提供了灵活的模拟 IO 解决方案。此解决方案支持两种类型的 IO 以及电源数字继电器驱动器。此模块包含用于与处理器通信的 SPI 和 I2C 通信接口。
参考设计
TIDA-00296 — 汽车车身控制模块驱动器参考设计
TIDA-00296 是一项重点介绍 TI 高侧和低侧继电器、电机以及负载驱动器产品系列的参考设计。我们选择了针对该设计的负载(门锁、车窗升降电机、座椅加热器、HVAC、车灯和 LED)来展示 BCM 可驱动的负载范围以及 TI 解决方案如何满足这些领域。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。