可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
TPS7A4101
- 宽输入电压范围:7V 至 50V
- 准确度:
- 标称:1%
- 整个线路、负载和温度范围内:2.5%
- 低静态电流:25µA
- 关断时的静态电流:4.1µA
- 最大输出电流:50mA
- CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
- 可调节输出电压范围:约为 1.175V 至 48V
- 与陶瓷电容搭配工作时保持稳定:
- 输入电容:≥ 1µF
- 输出电容:≥ 4.7µF
- 压降电压:290mV
- 内置限流和热关断保护
- 封装:高导热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
TPS7A4101 是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP-8) 的优势,还能够承受高达 50V 的持续直流电压或瞬态输入电压。
TPS7A4101 在与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时,均可保持稳定(在一定的温度和容差范围内)。鉴于这款器件的封装 (HVSSOP-8) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。此外,TPS7A4101 还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用于支持低电流关断模式。
TPS7A4101 具有内部热关断和电流限制功能,以便在故障情况下保护系统。HVSSOP-8 封装的运行温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C。
此外,TPS7A4101 器件非常适合在电信和工业应用中通过中间电压轨生成低电压 电源;该器件不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。这些 特性 相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此受到 PoE、偏置电源和 LED 照明等 青睐。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A4101 50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 7日 |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
TPS7A4001EVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (1.0mm x 1.0mm) 封装的 TPS7A4001 50mA、100V 输入、单路输出低压降线性稳压器。TPS7A4001EVM 提供出厂设定为 3.3V 的可调节稳定输出电压。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-01504 — 采用 HART® 调制解调器的高精度环路供电式 4mA 至 20mA 现场变送器参考设计
此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器和功率调节块来实现智能现场变送器设计。此设计符合 HART FSK 物理层规范,并且已向 FieldComm Group™ 注册。
参考设计
TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计
此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。
参考设计
TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计
此参考设计演示了 MV/LV 配电中自动功率因数控制器 (PFC) 各种功能块的工作原理。包括准确测量和计算电压、电流、功率和功率因数,使用四位七段显示器来显示测量参数,使用 LED 进行警报和状态指示,使用驱动接触器或晶闸管的开关输出来开关电容器组,以及使用我们产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。
参考设计
TIDA-00550 — 适用于 PLC 的双路通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计
适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 TIDA-00550 双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计将精度和灵活性集于一身。与传感器变送器结合使用时,该参考设计可测量标准输入电压和电流以及热电偶、RTD 和 4-20mA 的回路。它只有四个输入端子,适用于同时需要最小空间、高多功能性和高性能的应用。
参考设计
TIDA-00500 — 用于 PLC 模块的基于电容的备用电源参考设计
TIDA-00500 是一种参考设计,用于在发生断电后在短时间内为负载供电。传统上,可编程逻辑控制器 (PLC) 都配有一个用作备用电源的可充电电池源。该电池源通常存在一些缺点,例如充电拓扑复杂、充电时间长、需要定期维护以及污染生态环境。如果在发生断电后 PLC 需要在短时间内保持运行,那么使用基于电容的备用电源是一种更加简单高效的方法,因为相比于标准的基于电池的解决方案,前者具有更高的功率密度。
参考设计
TIDA-00215 — 采用感应传感的距离和重量测量参考设计
使用感应传感技术的距离和重量测量参考设计是一个将距离测量转换为重量测量的子系统设计。此设计是适用于楼宇自动化和秤重应用的参考设计。在机械系统中,有许多情况都需要精确测量距离。此类情形之一就是通过使用特性已知的弹簧将距离测量转换为重量测量。此参考设计可以将重量和距离测量结合到终端系统中,而无需使用贵重的磁体或其他传感材料。
参考设计
TIPD135 — 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
此 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。