面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计
TIDA-00737
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00737 TI 参考设计演示在 MV/LV 配电中使用的自动功率因数控制器的各种功能块的工作方式,其中包括:对电压、电流、功率和功率因数的准确测量和计算;使用 4 位的 7 段显示屏来显示测量的参数;使用 LED 指示警报和状态;用于投切电容器组的驱动接触器或晶闸管的开关量输出;使用 TI 产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。

特性
  • 准确测量 3Φ 电压、电流(同步采样)、功率、功率因素 – 使用 24b ΔΣ ADC 达到的准确性在 0.5% 以内。
  • 7 段 (SS) LED – 两个恒定电流驱动器级联在一起以驱动具有小数点的四位 SS LED 显示屏。
  • 继电器/晶体管输出开关 – 提供了用于控制接触器和晶闸管的选项。
    • 3 个通道(可扩展到 7 个)专用于控制继电器输出(接触器)
    • 可隔离的 2 个通道(可扩展到 4 个)用于控制晶体管输出(晶闸管)。
  • 状态指示 – 使用恒定电流 LED 灌电流驱动器来控制 16 个 LED。
  • 包含用于温度和光感应的传感器。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8803  2.0A 单极步进电机驱动器或四螺线管/中继驱动器(PWM 控制器)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7340C  低功耗三通道和四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F67791A  MSP430F677x1A、MSP430F677x 1A、MSP430F677x1A 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPT3001  环境光传感器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLC59025  低功耗 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 不可用
TLC5916  8 位恒流下沉式 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 不可用
TMP451  具有 N-Factor 校正的 ±1°C 远程和本地温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPL7407L  40V、7 通道、高功率灌电流驱动器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A4101  50V 输入、50mA,单输出低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8803 下载 下载
下载 下载
ISO7340C 下载 下载
MSP430F67791A 下载
OPT3001 下载 下载
TLC59025 下载 下载
TLC5916 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TMP451 下载 下载
TPL7407L 下载
下载
TPS7A4101 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3551 2020年 1月 13日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2696 2019年 8月 8日
PDF 1974 2016年 3月 9日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1101 2015年 12月 14日
ZIP 3061 2015年 12月 14日
PDF 2341 2015年 12月 14日
ZIP 202 2015年 12月 14日
PDF 227 2015年 12月 14日
PDF 620 2015年 12月 14日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计  TIDA-00454  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章