采用感应传感的距离和重量测量参考设计 TIDA-00215 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

使用感应传感技术的距离和重量测量参考设计是一个将距离测量转换为重量测量的子系统设计。此设计是适用于楼宇自动化和秤重应用的参考设计。在机械系统中,有许多情况都需要精确测量距离。此类情形之一就是通过使用特性已知的弹簧将距离测量转换为重量测量。此参考设计可以将重量和距离测量结合到终端系统中,而无需使用贵重的磁体或其他传感材料。

特性
  • 传感器线圈输入已针对 WEBENCH® 感应传感设计工具中的机械系统进行自定义
  • 微控制器的传感器输出已进行校准
  • 37.8 mW 的低功耗
  • 输出分辨率:2 g
  • 典型系统误差:4.2 g(600 g 至 650 g)
  • IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8 kV A 类
  • IEC61000-4-4:EFT ±2 kV A 类

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LDC1041  LDC1041 电感数字转换器  专用传感器  不可用 不可用
MSP430F5232  MSP430F524x、MSP430F523x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP103  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±1°C 温度传感器,采用 WCSP 封装  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A4101  50V 输入、50mA,单输出低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LDC1041 下载
MSP430F5232 下载
TMP103 下载 -
TPD1E10B06 下载 下载
TPS7A4101 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3779 2014年 5月 28日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 409 2014年 6月 27日
ZIP 11 2014年 6月 27日
ZIP 900 2014年 6月 27日
PDF 620 2014年 6月 27日
PDF 171 2014年 6月 27日
PDF 60 2014年 6月 27日
PDF 252 2014年 6月 27日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计  TIDA-00314  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章