TPS54678

正在供货

具有打嗝电流限制的 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相似
TPS62867 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器 Newer generation of 6-A devices with <30mm² total BOM size.
TPS62869 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装且具有 I²C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器 Newer generation of 6-A devices

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 570 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 570 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 采用两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可获得高效率 6A 持续输出电流
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(–40°C 至 150°C)内具有 0.6V ±1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 以预偏置电压启动
  • 电源正常输出
  • 可调缓启动和排序
  • 逐周期电流限制和断续电流保护
  • 可调输入电压 UVLO
  • 热增强型 16 引脚 3mm × 3mm WQFN (RTE) 封装
  • 使用 TPS54678 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 采用两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可获得高效率 6A 持续输出电流
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(–40°C 至 150°C)内具有 0.6V ±1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 以预偏置电压启动
  • 电源正常输出
  • 可调缓启动和排序
  • 逐周期电流限制和断续电流保护
  • 可调输入电压 UVLO
  • 热增强型 16 引脚 3mm × 3mm WQFN (RTE) 封装
  • 使用 TPS54678 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

TPS54678 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。

TPS54678 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装最大限度减小 IC 尺寸,从而实现小型设计。

TPS54678 在工作温度范围内以精确 (±1%) 的电压基准 (VREF) 为多种负载提供精确调节。

通过集成 12mΩ MOSFET,最大限度提升效率。在使用使能 (EN) 引脚的情况下,通过禁用器件可降低关断电源电流。

输出电压启动斜坡受控于软启动 (SS) 引脚,还可以配置该引脚来控制排序或跟踪。借助预偏置电压,可实现单调启动。通过使能引脚上的电阻分压器设定阈值,可以提高欠压锁定。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 105% 之间。

逐周期电流限制、断续过流保护和热关断可在过流情况下保护器件不受损坏。

TPS54678 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。

TPS54678 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装最大限度减小 IC 尺寸,从而实现小型设计。

TPS54678 在工作温度范围内以精确 (±1%) 的电压基准 (VREF) 为多种负载提供精确调节。

通过集成 12mΩ MOSFET,最大限度提升效率。在使用使能 (EN) 引脚的情况下,通过禁用器件可降低关断电源电流。

输出电压启动斜坡受控于软启动 (SS) 引脚,还可以配置该引脚来控制排序或跟踪。借助预偏置电压,可实现单调启动。通过使能引脚上的电阻分压器设定阈值,可以提高欠压锁定。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 105% 之间。

逐周期电流限制、断续过流保护和热关断可在过流情况下保护器件不受损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有断续电流限制的 TPS54678 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 7月 30日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
应用手册 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 2日
用户指南 TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2012年 6月 13日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54678EVM-155 — TPS54678 评估模块

The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54678 TINA TI Startup Reference Design

SLVMAH0.TSC (274 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54678 TINA TI Steadystate Reference Design

SLVMAH1.TSC (319 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54678 TINA TI Transient Model

SLVMAH2.ZIP (47 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54678 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM610A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54678 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAG0A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10900 — 具有双级 LC 滤波器的 3.3V 5A 降压转换器参考设计

PMP10900 设计用于从 5V 输入提供 3.3V/5A 输出。通过使用两级 LC 滤波器达到低于 1mV 的输出纹波电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频