PMP10900

具有双级 LC 滤波器的 3.3V 5A 降压转换器参考设计

PMP10900

设计文件

概述

PMP10900 设计用于从 5V 输入提供 3.3V/5A 输出。通过使用两级 LC 滤波器达到低于 1mV 的输出纹波电压。

特性
  • 通过两级 LC 实现小于 1mV 的输出波纹
  • 适用于小型解决方案的 750kHz 开关频率
  • 采用电流模式控制进行轻松补偿
  • 此两级降压转换器解决方案已组建完成并经过全面测试。提供原理图、BOM 和测试报告
输出电压选项 PMP10900.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 16.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU778.PDF (1030 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCW4.PDF (98 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCW5.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC908.ZIP (289 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

TPS54678具有打嗝电流限制的 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 Power Tips: Designing a two-stage LC filter 2015年 9月 1日
测试报告 PMP10900 Test Results 2015年 2月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频