主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS25910

正在供货

2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 30 Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 20 Vabsmax_cont (V) 22 Current limit (min) (A) 0.8 Current limit (max) (A) 6.5 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Features Fault output, Reverse current blocking when off UL recognition UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 30 Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 20 Vabsmax_cont (V) 22 Current limit (min) (A) 0.8 Current limit (max) (A) 6.5 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Features Fault output, Reverse current blocking when off UL recognition UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • 3V 至 20V 总线运行电压
  • 集成的 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 可编程电流限制从:
    0.83A 至 6.5A
  • 可编程涌入电流转换率
  • 热关断和故障警报
  • 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 3V 至 20V 总线运行电压
  • 集成的 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 可编程电流限制从:
    0.83A 至 6.5A
  • 可编程涌入电流转换率
  • 热关断和故障警报
  • 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
  • -40°C 至 125°C 的结温范围

TPS25910 器件在负载电源电压为 3V 和 20V 的应用中提供高度集成的热插拔电源管理和出色的保护。这个器件用于必须在有害的持续和瞬态过载时对电压总线提供保护的系统。

在启动时或热插入系统总线时,TPS25910 通过控制输出电压,VOUT,来限制涌入电流。 可使用 GATE 引脚和 GND 引脚之间的一个电容器来调节 VOUT的转换率。

内置 SOA 保护可确保内部 MOSFET 在最恶劣的工作条件下在一个安全运行区间 (SOA) 内运行。 此外,可使用 ILIM 引脚与 GND 引脚之间的一个电阻器来调节与功率限值无关的电流限制阀值。

TPS25910 在过热故障时提供一个故障指示器输出。

TPS25910 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装。

TPS25910 器件在负载电源电压为 3V 和 20V 的应用中提供高度集成的热插拔电源管理和出色的保护。这个器件用于必须在有害的持续和瞬态过载时对电压总线提供保护的系统。

在启动时或热插入系统总线时,TPS25910 通过控制输出电压,VOUT,来限制涌入电流。 可使用 GATE 引脚和 GND 引脚之间的一个电容器来调节 VOUT的转换率。

内置 SOA 保护可确保内部 MOSFET 在最恶劣的工作条件下在一个安全运行区间 (SOA) 内运行。 此外,可使用 ILIM 引脚与 GND 引脚之间的一个电阻器来调节与功率限值无关的电流限制阀值。

TPS25910 在过热故障时提供一个故障指示器输出。

TPS25910 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS2597 正在供货 具有精确电流监视器和瞬态过流消隐功能的 2.7V 至 23V、7A、9.8mΩ 电子保险丝 eFuse with higher current, lower RON, and smaller package for better power density.
TPS25981 正在供货 具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 电子保险丝 eFuse with higher current, lower RON and smaller package option.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有可编程涌入转换率的3V 至20V 高电流负载开关 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 10月 22日
模拟设计期刊 如何实现隔离式 USB 2.0 高速 Type-C® DRP PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
证书 TPS25910 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 1月 17日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) 2018年 5月 9日
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
用户指南 TPS25910EVM-088 EVM: Evaluation Module for TPS25910 (Rev. A) 2012年 12月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations.  This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS25910EVM-088 — TPS25910 高电流负载开关评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS25910EVM-088 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS25910 的性能,后者是一款具有可编程压摆率的高功率负载开关。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB320-HA-EVM — TUSB320-HA-EVM

TUSB320-HA-EVM 设计用于评估 TUSB320HA 器件。  经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320HA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB320-LA-EVM — TUSB320-LA-EVM

TUSB320-LA-EVM 设计用于评估 TUSB320LA 器件。  经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320LA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB320EVM — TUSB320 评估模块 (EVM)

通过配置 TUSB320EVM,可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行该 EVM。此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。TUSB320 器件可与传统 USB 系统或 C 类系统搭配使用以便进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块

The TUSB542EVM is a dual channel USB 3.0 SuperSpeed re-driver supporting systems with Type-C connectors. The device complies with USB 3.1 spec revision 1.0 (Gen I), supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB power management modes.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块

Type-C 微型底座板旨在帮助评估支持视频和充电的 Type-C 底座实施方案。USB-C™ 底座是一款对接系统,能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。这款对接系统能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。此底座具有支持不同视频数据类型的协议转换器,包括 DisplayPort 到 HDMI 以及 DisplayPort 到 VGA 协议转换器。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS25910 TINA-TI Reference Design

SLUM473.TSC (85 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS25910 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM472.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS25910 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM332A.ZIP (35 KB) - PSpice Model
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。
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
TIDA-01243 — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

USB Type-C® 和电力输送 (PD) 微型底座参考设计为 USB Type-C 底座提供参考,包括音频、USB 数据、电源和视频。本参考设计具有 2 英寸 x 4 英寸的小型外形,并通过主 USB Type-C PD 端口支持源电源和灌电流电源功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00891 — 具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00891 旨在评估用于 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。可根据要求提供参考设计文件来协助进行采用 HD3SS3220 的 PCB 设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接传统 USB 系统。请注意,此参考设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00890 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00890 软件狗旨在评估用于 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A HD3SS3220。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接到传统 USB 系统。请注意,此设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00728 — 前端口 USB Type-C 扩展器参考设计

前端口 Type-C 扩展器参考设计连接到内部主板 USB3.0 连接器,并为远程部署的前端口 Type-C 连接器提供针对高速和超高速信号的信号调节。此模块在内部 USB 主板连接器上实现两个全功能 USB Type-C 连接器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00624 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计

该适配器可将 USB 标准主机 A 类端口转换为 C 类 DFP(面向下游的端口),同时对默认的 1.5A 和 3.0A VBUS 电流电平提供支持。TUSB2522 通过将 2:1 USB 3.1(高达 10 Gbps)多路复用器与 DFP 控制器相集成来监控 C 类配置通道 (CC) 引脚从而简化此设计,进而可确定多路复用器选择的插头方向以及用于控制 VCONN 和 VBUS 电源开关的器件连接。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频