具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计
TIDA-00890
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00890 软件狗旨在评估用于 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A HD3SS3220。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接到传统 USB 系统。请注意,此设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。

特性
  • 可脱离传统 Type A USB 连接的 5V VBUS 而运行
  • 可根据 Type C 插头方向和 Ra 检测来提供通过 CC 引脚的 VCONN
  • 具有一个 USB Type-A 插头和一个 USB Type-C™ 插座。Type-A 插头可连接到 USB 传统 Type-A 插座以进行主机侧连接。
  • 通过 HD3SS3220 对 USB3 TX 和 RX 信号进行多路复用,从而支持 USB Type-C™ 端口上的两个连接方向。 
  • 小型设计可简化系统实现方式

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17313Q2  30V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON2x2、32mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
HD3SS3220  HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 USB Type-C DRP 端口控制器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD6E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25910  具有可编程浪涌压摆率的 3V 至 18V 高电流负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62082  采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器。 3.3 Vout(最小值)  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TUSB211  USB 2.0 高速信号调节器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17313Q2 WSON (DQK)| 6 下载 -
HD3SS3220 下载 -
TPD4E05U06 下载 下载
TPD6E05U06 下载 -
TPS25910 下载 下载
TPS62082 下载 下载
TUSB211 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 307 2016年 1月 4日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 305 2016年 1月 4日
ZIP 77 2016年 1月 4日
ZIP 767 2016年 1月 4日
PDF 880 2016年 1月 4日
PDF 214 2016年 1月 4日
PDF 103 2016年 1月 4日
PDF 52 2016年 1月 4日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章