具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块
3220DFP-DGLEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations.  This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.

特性
  • Plug and play design
  • Operates off of the 5V VBUS from the legacy Type A USB connection
  • Can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
  • The Type-A plug can be connected to a USB legacy Type-Areceptacle for host side connection
  • Support both connection orientations on the USB Type-C™ port

包含项目

  • 3220DFP-DGLEVM INT-0026 board

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

3220DFP-DGLEVM:
HD3SS3220 Type-C Down Facing Port Controller with SuperSpeed 2:1 MUX

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1467 2016年 10月 14日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 1478 2017年 5月 2日
PDF 1479 2016年 9月 20日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 714 2018年 11月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
HD3SS3220  HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 USB Type-C DRP 端口控制器  USB 
TPD4E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护 
TPD6E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护 
TPS25910  具有可编程浪涌压摆率的 3V 至 18V 高电流负载开关  电源开关 
TPS62082  采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器。 3.3 Vout(最小值)  降压(降压) 
TUSB211  USB 2.0 高速信号调节器  USB 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章