USB-CTM-MINIDK-EVM

支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块

USB-CTM-MINIDK-EVM

立即订购

概述

Type-C 微型底座板旨在帮助评估支持视频和充电的 Type-C 底座实施方案。USB-C™ 底座是一款对接系统,能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。这款对接系统能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。此底座具有支持不同视频数据类型的协议转换器,包括 DisplayPort 到 HDMI 以及 DisplayPort 到 VGA 协议转换器。

特性
  • 即插即用设计
  • 双向电源功能
  • DRP 全功能 USB-C 和 PD 端口
  • 经由 HDMI 或微型 DP 的双路视频(高达 4K)
  • 通过 Type-C 实现闪速更新

  • USB-CTM-MINIDK-EVM INT-042 board

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

 

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TPD13S523 具有 ESD 保护功能和限流负载开关的 13 通道 HDMI 端口解决方案

 

MOSFET
CSD87501L 采用 LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的双路共漏极、5.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2500 具有 Eco-mode 升压转换器的 0.13-1.4A 可调节 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关

 

USB 转接驱动器和多路复用器
HD3SS3212 2 通道 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 差分多路复用器/多路信号分离器 HD3SS460 4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器

 

USB 集线器和控制器
TUSB321 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB8041 4 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

 

比较器
TLV3012 具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

 

电子保险丝和热插拔控制器
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

 

负载开关
TPS2013A 5.5V、1.5A、35mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 USB Type-C Mini Dock Users Guide (Rev. B) PDF | HTML 2016年 8月 8日
证书 USB-CTM-MINIDK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 HD3SS460 4 x 6 通道 USB Type-C交替模式 MUX 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 2月 27日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01243 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频