TLVH431A

正在供货

精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

产品详情

VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Iz for regulation (min) (µA) 60 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Iz for regulation (min) (µA) 60 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 低电压运行:低至 1.24V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • B 级 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围: 100µA 至 70 mA
  • 输出阻抗典型值 0.25Ω
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432 提供适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
  • 低电压运行:低至 1.24V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • B 级 0.5%
    • A 级 1%
    • 标准级 1.5%
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 18V
  • 宽工作阴极电流范围: 100µA 至 70 mA
  • 输出阻抗典型值 0.25Ω
  • –40°C 至 +125°C 规格
  • TLVH432 提供适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的替代引脚排列
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸

TLVH431 和 TLVH432 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 18V 之间的任何值(请参阅)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLVH431 和 TLVH432 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。它们的输出阻抗典型值均为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此 TLVH431 和 TLVH432 器件非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

TLVH432 器件与 TLVH431 器件相同,但 3 引脚 SOT-23 和 SOT-89 封装的引脚排列不同。

TLVH431 和 TLVH432 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 18V 之间的任何值(请参阅)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLVH431 和 TLVH432 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。它们的输出阻抗典型值均为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此 TLVH431 和 TLVH432 器件非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

TLVH432 器件与 TLVH431 器件相同,但 3 引脚 SOT-23 和 SOT-89 封装的引脚排列不同。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVH431、TLVH432 低压可调节精密并联稳压器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.N) PDF | HTML 2023年 2月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PFCLLCSREVM034 — UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM

PFCLLCSREVM034 是一个 168W 交流/直流电源,包含转换模式功率因数校正前端以及具有同步整流功能的隔离式半桥 LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 90Vrms 至 264Vrms 的交流输入,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 168W。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLVH431 PSpice Transient Model

SLVM672.ZIP (19 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车类高带宽低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的 2.5V 精密微功耗并联电压基准(增强型产品) LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 TLVH431A

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频