产品详情

Resolution (bps) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Current INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 0.2 Reference type Ext Architecture Multiplying DAC Rating Catalog Features SDO Sample/update rate (Msps) 5 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (bps) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Current INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 0.2 Reference type Ext Architecture Multiplying DAC Rating Catalog Features SDO Sample/update rate (Msps) 5 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 50MHz串口
  • 10MHz 的乘法带宽
  • ±15V 基准输入
  • 低毛刺脉冲能量:5 nV-s
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 12 位单调性
  • 四象限乘法
  • 上电复位(具有欠压保护功能)
  • 菊链模式
  • 读回功能
  • 工业标准引脚配置
  • 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 50MHz串口
  • 10MHz 的乘法带宽
  • ±15V 基准输入
  • 低毛刺脉冲能量:5 nV-s
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 12 位单调性
  • 四象限乘法
  • 上电复位(具有欠压保护功能)
  • 菊链模式
  • 读回功能
  • 工业标准引脚配置

DAC7811 是一款 CMOS 12 位电流输出数模转换器 (DAC)。该器件由 2.7V 至 5.5V 电源供电,这使得该器件非常适合电池供电的应用和许多其他 应用。

该 DAC 使用与 SPI、 QSPI™、MICROWIRE 和大多数 DSP 接口标准相兼容的双缓冲 3 线串行接口。此外,在使用多个器件时,可以通过串行数据输出引脚 (SDO) 实现菊链。利用数据读回功能,用户可以通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。一旦加电,内部移位寄存器和锁存器中就会填充零,并且 DAC 输出将处于零标度。

DAC7811 可提供出色的四象限乘法特性以及 10MHz 的大信号乘法带宽。施加的外部基准输入电压 (VREF) 确定满标量程输出电流。与外部电流到电压精密放大器结合使用时,集成式反馈电阻器 (RFB) 可提供温度跟踪和满标量程电压输出。

DAC7811 采用 10 引线 VSSOP 封装。

DAC7811 是一款 CMOS 12 位电流输出数模转换器 (DAC)。该器件由 2.7V 至 5.5V 电源供电,这使得该器件非常适合电池供电的应用和许多其他 应用。

该 DAC 使用与 SPI、 QSPI™、MICROWIRE 和大多数 DSP 接口标准相兼容的双缓冲 3 线串行接口。此外,在使用多个器件时,可以通过串行数据输出引脚 (SDO) 实现菊链。利用数据读回功能,用户可以通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。一旦加电,内部移位寄存器和锁存器中就会填充零,并且 DAC 输出将处于零标度。

DAC7811 可提供出色的四象限乘法特性以及 10MHz 的大信号乘法带宽。施加的外部基准输入电压 (VREF) 确定满标量程输出电流。与外部电流到电压精密放大器结合使用时,集成式反馈电阻器 (RFB) 可提供温度跟踪和满标量程电压输出。

DAC7811 采用 10 引线 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC7821 正在供货 12 位串行输入乘法 DAC Parallel interface device
DAC8801 正在供货 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 14-bit device
DAC8811 正在供货 建立时间为 0.5us 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC 16-bit device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC7811 12 位串行输入乘法数模转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 4月 12日
应用手册 Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 2016年 12月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日
EVM 用户指南 DAC7811EVM 2005年 9月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC7811EVM — DAC7811 评估模块

The EVM features the DAC7811 digital-to-analog converter. This EVM is designed around standardized TI modular specifications. This simple modular form factor allows direct evaluation of the DACs performance and operating characteristics. Using the 5-6KINTERFACE board, the DAC7811EVM can be (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC1220 20 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器 DAC5311 采用 SC70 封装的 8 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC DAC60004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC DAC6311 采用 SC70 封装的 10 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC70004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 14 位四路电压输出 DAC DAC7311 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC DAC7554 低功耗、低毛刺脉冲、12 位 DAC DAC7558 12 位、八路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC7562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 12 位、双通道、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC DAC7568 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 12 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC7573 具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器 DAC7574 带 I2C 接口的 12 位四路电压输出数模转换器 DAC7678 具有 2.5V 内部参考的 12 位、8 通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出、2 线接口 DAC DAC7714 四通道串行输入 12 位电压输出数模转换器 DAC7716 四通道 12 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7718 八通道、低功耗、12 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7811 趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC DAC80004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC DAC8164 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 14 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8165 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 14 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8168 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 14 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8218 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8234 四通道 14 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8311 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8411 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8534 2.7V 至 5.5V 四通道 16 位串行输入 DAC DAC8550 16 位超低短时脉冲波形干扰电压输出 DAC DAC8551 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8552 16 位、双通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8554 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8555 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8560 具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8564 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8565 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能 DAC8568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8571 低功耗轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8574 低功耗四路轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8580 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8581 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8718 八通道低功耗 16 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8734 16 位四通道、高精度 +/-16.5V 输出数模转换器 DAC8801 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 DAC8803 14 位四通道串行接口乘法数模转换器 DAC8811 建立时间为 0.5us 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC DAC8814 16 位、四路、串行输入乘法数模转换器 DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8832 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8871 16 位、单通道、串行接口、+/-18V(高电压双极性)输出 DAC DAC8881 单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器 DAC9881 适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC8411EVM-PDK DAC8411 性能演示套件 DAC8811EVM-PDK DAC8811 性能演示套件 DAC8832EVM-PDK DAC8832 性能演示套件 DAC9881EVM-PDK DAC9881 性能演示套件
软件
软件编程工具
DXP DXP DAC 操作器程序
仿真模型

DAC7811 PSpice Transient Model

SBAM488.ZIP (8228 KB) - PSpice Model
仿真模型

Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)

SBOMBM1.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)

SBOMBM0.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
TIPD159 — 电压模式乘法 DAC 参考设计

该倍增 DAC (MDAC) 电路可生成一个 0 V 至 2.5 V 的单极电压输出。与典型的 MDAC 电路不同,此设计不需要使用双电源来实现单极正输出电压。此设计通过使用“相反”的 MDAC 来形成一个二进制加权分压器,从而让系统不再需要负电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD157 — 单电源、单极、乘法 DAC 参考设计

此倍增 DAC (MDAC) 参考设计输出 0 V 至 2.5 V 范围内的单极电压。此设计不需要双电源来实现单极正输出电压。此设计通过向输出互阻抗级施加偏置电压,让系统不再需要负电源轨。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频