DAC7811EVM 评估模块
DAC7811EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon
  • DAC7811EVM (PDF 143 KB)
    2005年 9月 23日    (英文內容)

描述

The EVM features the DAC7811 digital-to-analog converter. This EVM is designed around standardized TI modular specifications. This simple modular form factor allows direct evaluation of the DACs performance and operating characteristics. Using the 5-6KINTERFACE board, the DAC7811EVM can be interfaced to a number of TI DSP Starter Kits, including those in the C5000 and C6000 series.

特性
  • Evaluation board for the 12-bit current output DAC7811
  • Onboard reference and buffer circuits
  • High-speed serial interface
  • Modular design for use with a variety of DSP and microcontroller interface boards
  • Single switch allows DAC7811EVM output to operate in unipolar or bipolar mode

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DAC7811EVM:
DAC7811EVM Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2702 2018年 4月 12日 下载英文版本 (Rev.E)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 143 2005年 9月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
DAC7811  趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC  数模转换器 (DACs) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章