TIPD159

电压模式乘法 DAC 参考设计

TIPD159

设计文件

概述

该倍增 DAC (MDAC) 电路可生成一个 0 V 至 2.5 V 的单极电压输出。与典型的 MDAC 电路不同,此设计不需要使用双电源来实现单极正输出电压。此设计通过使用“相反”的 MDAC 来形成一个二进制加权分压器,从而让系统不再需要负电源轨。

特性
  • 12 位、0-2.5 V 输出
  • 采用单电源的倍增 DAC
  • FSR 总不可调整误差小于 0.1%
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAF0.PDF (869 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDCAY1.ZIP (16754 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH27.PDF (240 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH28.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10MSPS)

DAC7811趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50252.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Voltage-Mode Multiplying DAC Design Guide 2015年 8月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频