单电源、单极、乘法 DAC 参考设计
TIPD157
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此倍增 DAC (MDAC) 参考设计输出 0 V 至 2.5 V 范围内的单极电压。此设计不需要双电源来实现单极正输出电压。此设计通过向输出互阻抗级施加偏置电压,让系统不再需要负电源轨。

特性
  • TI 设计 - 精密设计:经验证的设计包含原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及测量性能。
  • 12 位、0-2.5 V 输出
  • 采用单电源的倍增 DAC
  • FSR 总不可调整误差小于 0.1%
  • 1 LSB INL

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC7811  趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5050  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DAC7811 下载 下载
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载
REF5050 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1179 2014年 4月 23日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 160 2015年 2月 16日
PDF 206 2015年 2月 16日
ZIP 9681 2014年 4月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章