产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 2.2 Battery charge voltage (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 5.5 Control topology Switch-Mode Boost Control interface Standalone (RC-Settable) Features Input OVP, Solar input/MPPT Vin (min) (V) 0.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 2.2 Battery charge voltage (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 5.5 Control topology Switch-Mode Boost Control interface Standalone (RC-Settable) Features Input OVP, Solar input/MPPT Vin (min) (V) 0.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 超低功耗直流/直流升压充电器
    • 冷启动电压:VIN ≥ 600mV
    • 能够在 VIN 低至 100mV 时持续能量意大利 将特性从:能够在输入源低至 120mV 时持续能量意大利改为:能够在输入源低至 100mV 时持续能量意大利
    • 输入电压稳压防止高阻抗输入源故障
    • 488nA(典型值)的完全运行静态电流
    • 电池电流 < 5nA 的运输节电模式
  • 储能
    • 可将能量存储在可再充电锂离子电池、薄膜电池、超大电容器或传统电容器中
  • 电池充电和保护
    • 内部设定欠压电平
    • 用户可编程过压电平
  • 电池正常输出标志
    • 可编程阈值和滞后
    • 功率损耗待定的随附报警功能的微控制器
    • 可被用来启用或禁用系统负载
  • 可编程降压调节输出(降压)
    • 效率到达 93%
    • 支持 110mA 的峰值输出电流(典型值)
  • 可编程最大功率点跟踪 (MPPT)
    • 从多种能量意大利器件中提供最佳能量提取,其中包括太阳能电池板、热电和压电发电机
  • 超低功耗直流/直流升压充电器
    • 冷启动电压:VIN ≥ 600mV
    • 能够在 VIN 低至 100mV 时持续能量意大利 将特性从:能够在输入源低至 120mV 时持续能量意大利改为:能够在输入源低至 100mV 时持续能量意大利
    • 输入电压稳压防止高阻抗输入源故障
    • 488nA(典型值)的完全运行静态电流
    • 电池电流 < 5nA 的运输节电模式
  • 储能
    • 可将能量存储在可再充电锂离子电池、薄膜电池、超大电容器或传统电容器中
  • 电池充电和保护
    • 内部设定欠压电平
    • 用户可编程过压电平
  • 电池正常输出标志
    • 可编程阈值和滞后
    • 功率损耗待定的随附报警功能的微控制器
    • 可被用来启用或禁用系统负载
  • 可编程降压调节输出(降压)
    • 效率到达 93%
    • 支持 110mA 的峰值输出电流(典型值)
  • 可编程最大功率点跟踪 (MPPT)
    • 从多种能量意大利器件中提供最佳能量提取,其中包括太阳能电池板、热电和压电发电机

bq25570 器件经过专门设计,可以有效地提取光电(太阳能)或热电发电机 (TEG) 等各种高输出阻抗直流源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级的电能,而不会导致这些输入源发生故障。电池管理 特性 确保可充电电池不会因为所提取的能量而过充,不会出现电压升高或损耗超出系统负载安全限制范围的情况。除高效升压充电器外,bq25570 还集成了高效率、微功耗的降压转换器,可为系统(例如有严格功率和操作要求的无线传感器网络 (WSN))提供第二个电源轨。bq25570 的所有功能都采用 20 引线 3.5mm x 3.5mm QFN 小尺寸封装 (RGR)。

bq25570 器件经过专门设计,可以有效地提取光电(太阳能)或热电发电机 (TEG) 等各种高输出阻抗直流源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级的电能,而不会导致这些输入源发生故障。电池管理 特性 确保可充电电池不会因为所提取的能量而过充,不会出现电压升高或损耗超出系统负载安全限制范围的情况。除高效升压充电器外,bq25570 还集成了高效率、微功耗的降压转换器,可为系统(例如有严格功率和操作要求的无线传感器网络 (WSN))提供第二个电源轨。bq25570 的所有功能都采用 20 引线 3.5mm x 3.5mm QFN 小尺寸封装 (RGR)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25570EVM-206 — 超低功耗电源管理 IC、升压充电器毫微功率降压转换器评估模块

The bq25570 evaluation module (EVM) is a complete module for evaluating the bq25570 energy harvesting charger for storage elements like single-cell Li-Ion/Polymer batteries or super-capacitors. Intended to be powered by high impedance supplies, such as solar panels, thermo-electric generators (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SLUC461 Solar App Design Example V1.3, bq25570

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ25570 具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC
计算工具

SLUC484 bq25505/70 Design Help V1.3

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ25505 具有升压充电器和自主电源多路复用器的超低功耗能量收集器电源管理 IC BQ25570 具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC
参考设计

TIDM-WLMOTORMONITOR — 无线电机监控参考设计

该参考设计的灵感来自需要监测电机和机器的运行状况,以准确预测和安排维护(或更换),同时更大限度地减少工业生产期间的成本和停机。目前,数以百万计的工业电机通过手持或有线压电加速度计传感设备进行监测。超低功耗处理技术、无线电和压电传感器小型化的最新进展使得具有无线功能的低成本小型电机监测器的开发和部署成为可能。这些无线电机监测器由纽扣电池供电,电池寿命超过 10 年。这些系统提供与现有手持系统相同的宽带灵敏度,收集振动数据并对该数据进行光谱分析。这种集成智能让您可以在难以进入的位置部署和监测这些系统。无线电机监测参考设计使用两种不同但电气等效的外形进行开发和测试。

这些外形包括:

  • 模块化外形
  • (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00649 — 4mA 至 20mA 回路能量采集器参考设计

TIDA-00649 参考设计展示了如何从 4mA 至 20mA 回路供电系统进行能量采集。该设计易于插入现有安装,此时它从回路中收集能量并生成稳定的输出电压。此外,该电路还提供模拟输出,显示实际的回路电流值。插入损耗可低至 400mV,也可以增加至 2.85V 以实现更高的输出功率级别。所有这些功能提供了一种为无线适配器(WirelessHART®、Bluetooth® 低耗能 (BLE) 等)、指示灯、显示器、人机界面 (HMI) 和其他设备供电的简单方法,可实现现有 4mA 至 20mA 回路供电系统的无缝升级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01528 — 适用于过温/欠温条件二级保护的超低功耗参考设计

该参考设计实现了一个适用于大规模电池组的二级温度监控解决方案。许多行业指南均要求二级温度系统在主电源失效时保持供电和工作状态。此设计在超大电容器供电的备用电源轨上使用了低功耗出厂预设热跳闸点,因此能够在低功耗状态下持续运行。该解决方案能够确保即使是在主系统控制器的电源不可用时,也能捕获并解决任何过热或低温事件,从而增加了整个系统的安全工作时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00246 — 热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计

此 TI 设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发电机 (TEG) 提供实际应用。它是以 60nA 的电流运行的完全可编程的状态机并可以启用和禁用重要功能,因为系统需要这些功能优化功耗。TIDA-00246 充当 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。

有关 II-VI Marlow 的详细信息:单击此处

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00616 — 用于刷式直流电机控制的能量采集 LaunchPad BoosterPack 参考设计

用于刷式直流电机控制的能量收集 LaunchPad 旨在使用太阳能为锂离子电池或锂聚合物电池充电,然后使用稳压器将次级系统电源提供给 TI LaunchPad 和任何连接到 LaunchPad 的周边设备。BoosterPack 使用了一个板载纳米计时器和集成了 45mΩ 的极低导通阻抗的 MOSFET 的双 H 桥电机驱动器,适用于低功耗自动应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00588 — 能量采集器 Booster Pack 参考设计

TIDA-00588 参考设计是一种 Booster Pack,从各种各样的电流源或从车载太阳能电池收集能量,为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗应用。

此板上有三种储能方法。第一种是 47mF 超级电容器,第二种是 LIR2032 纽扣电池,而第三种是来自外部电池连接器。您可以使用板载太阳能电池或添加自己的交流或直流电流源

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00242 — 使用超级电容的太阳能收集器参考设计

该参考设计是一款使用高度集成的电源管理解决方案的太阳能充电器和能量收集装置,非常适用于超低功耗应用。本产品专为高效获取和管理您的设计所需的微瓦 (μW) 至毫瓦 (mW) 电力而设计。电力存储通过一个 47nF 超级电容器来实现,使用 MPPT(最大功率点跟踪)通过 4 个串联低功耗太阳能元件对该电容器进行充电和维护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频