TIDA-00246
热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计
TIDA-00246
概述
此 TI 设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发电机 (TEG) 提供实际应用。它是以 60nA 的电流运行的完全可编程的状态机并可以启用和禁用重要功能,因为系统需要这些功能优化功耗。TIDA-00246 充当 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。
有关 II-VI Marlow 的详细信息:单击此处。
特性
- Marlow EverGen® 电源带热收集器源
- 可承受负温度梯度
- 针对低温梯度进行了优化(超低功耗)
- 处于状态机的最低功耗模式的 60nA 全系统功耗(电源 + MCU + 逻辑)
- MSP430FR5969 LaunchPad (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
N 沟道 MOSFET
CSD17483F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Generic Energy Harvesting Adapter Module for TEG | 2015年 3月 27日 | |||
白皮书 | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017年 7月 7日 |