4mA 至 20mA 回路能量采集器参考设计

(正在供货) TIDA-00649

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00649 参考设计展示了如何从 4mA 至 20mA 回路供电系统进行能量采集。该设计易于插入现有安装,此时它从回路中收集能量并生成稳定的输出电压。此外,该电路还提供模拟输出,显示实际的回路电流值。插入损耗可低至 400mV,也可以增加至 2.85V 以实现更高的输出功率级别。所有这些功能提供了一种为无线适配器(WirelessHART®、Bluetooth® 低耗能 (BLE) 等)、指示灯、显示器、人机界面 (HMI) 和其他设备供电的简单方法,可实现现有 4mA 至 20mA 回路供电系统的无缝升级。

特性
  • 最低插入损耗
    • - 0.4V 至 2.85V,可选
    • - 可适应回路中的电压裕量
    • 和所需的输出功率
  • 1.8V 至 3.8V 可调输出电压
  • 15mA 峰值脉冲输出电流
  • 回路电流感应
    • 模拟输出 100mV/mA
    • 有源 10kHz 低通滤波器
  • 反极性保护
  • 可以根据 IEC 61000-4-5 承受浪涌;±1kV;40 Ω
  • 用于测试和评估的灵活配置

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 TIDA-00649.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V).4
Vin (Max) (V)2.85
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A).015
Output Power (W).0495
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost
Buck

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25570  具有升压充电器的超低功耗收集电源管理 IC 以及毫微功率降压转换器  电池管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17313Q2  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV341A  具有关断状态的低压、轨至轨输出 CMOS 运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A3160  1Ω SPDT 模拟开关 5V/3.3V 单通道 2:1 多路复用器/多路解复用器  开关和多路复用器产品  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1957 2016年 10月 24日 76
PDF 647 2016年 4月 26日 68
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1562 2017年 2月 7日 75
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2747 2016年 9月 22日 369
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 530 2016年 12月 9日 2
ZIP 840 2016年 12月 9日 11
PDF 1682 2016年 12月 9日 10
PDF 319 2016年 12月 9日 10
PDF 142 2016年 12月 9日 12
PDF 568 2016年 12月 9日 39
相关工具与软件

参考设计 (5)


支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs