用于刷式直流电机控制的能量采集 LaunchPad BoosterPack 参考设计
TIDA-00616
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

用于刷式直流电机控制的能量收集 LaunchPad 旨在使用太阳能为锂离子电池或锂聚合物电池充电,然后使用稳压器将次级系统电源提供给 TI LaunchPad 和任何连接到 LaunchPad 的周边设备。BoosterPack 使用了一个板载纳米计时器和集成了 45mΩ 的极低导通阻抗的 MOSFET 的双 H 桥电机驱动器,适用于低功耗自动应用。

特性
  • 低能耗,通过切断系统和带纳米计时器的周边设备的电源来在关断模式下实现 30 nA 的能耗
  • 双电机驱动器,使用最大 5 A 的连续电流和 8 A 的峰值电流驱动 2 个刷式直流电机
  • 太阳能收集功能,使用集成式升压转换器充电器为锂离子或锂聚合物可充电电池充电
  • 板载电能分配系统,用于通过高效的纳米功率降压转换器为其他 LaunchPad 产品供电
  • 集成式纳米计时器,采用电池监测技术和功率门控模式来将系统功耗降低多达 80%
  • 该设计已经过测试,能让用户评估能量收集模块,并能对任何系统进行差动电机控制

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25570  具有升压充电器的超低功耗收集电源管理 IC 以及毫微功率降压转换器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8850  DRV8850  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AUP1G74  低功耗单路上升沿 D 类触发器  触发器/锁存器/寄存器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPL5100  TPL5100 毫微定时器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25570 下载 下载
DRV8850 下载 -
SN74AUP1G74 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 -
TPL5100 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 318 2015年 8月 14日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 345 2015年 8月 14日
ZIP 1333 2015年 8月 14日
PDF 84 2015年 8月 14日
PDF 219 2015年 8月 14日
PDF 218 2015年 8月 14日
PDF 1613 2015年 8月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章