无线电机监控参考设计
TIDM-WLMOTORMONITOR
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

为了准确预测和安排电机和机器的维护(或更换),同时最大限度减少成本和工业生产期间的停工时间,需要对电机和机器的运行状况进行监控;此 TI 设计的灵感便来自于这种需求。如今,数以百万计的工业电机由手持式或有线压电式加速计传感器件进行监控。每年监控这些电机的成本约为每台电机 300 美元。

在超低功耗处理技术、无线电、压电传感器小型化方面取得的最新成果,已帮助开发和部署了具有无线功能的低成本小型电机监控器。这些无线电机监控器由电池寿命超过 10 年的纽扣电池供电。这些系统提供与现有手持式系统同等的宽带灵敏度,它们将收集振动数据,并对这些数据执行频谱分析。借助该集成式智能功能,您可以在难以到达的位置部署和监控这些系统。这些功能所节省的成本可支付这些系统几个月内的费用。具有无线电机监控功能的此 TI 设计采用两种不同但具有等效电气特性的外形进行开发和测试。

这些外形包括:

  • 模块化外形
  • 紧凑外形

在模块化外形中,TI LaunchPad™ 开发套件和 EM 连接器可让您将多个无线电和处理器与能量管理和传感器子系统相集成。紧凑外形采用带 CC2650 BLE 无线电的 MSP430™FR5969 超低功耗微控制器单元 (MCU),但可连接至多个传感器板。标准传感器板支持 PCB 压电式振动传感器。

小型电路板上的 30 引脚扩展连接器可让基板与 MCU 和/或 CC2650 无线电一起运行。系统软件假设您同时使用这两个器件。

此 TI 设计的侧重点是紧凑外形系统。

特性
  • 100uA MSP MCU 分析/写入
  • 6mA 蓝牙低功耗无线电
  • 40nA 系统睡眠
  • 10KHz/16 位振动传感器
  • iPAD/Android 可视化程序
  • 此电路设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS8320  16 位高速 2.7V 至 5V 微功耗采样模数转换器 (ADC)  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ25570  具有升压充电器的超低功耗收集电源管理 IC 以及毫微功率降压转换器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMP7716  双路精密、17 MHz、低噪声、CMOS 输入放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR5969  Wolverine 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPL5100  TPL5100 毫微定时器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22969  TPS22969 3V、6A、超低电阻负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A7002  具有使能端的极低输入、极低压降的 3A 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS8320 下载 下载
BQ25570 下载 下载
CC2650 下载 下载
下载 下载
下载 下载
LMP7716 下载 下载
MSP430FR5969 下载 下载
TPL5100 下载
TPS22969 下载 -
TPS7A7002 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2223 2015年 4月 6日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1875 2015年 4月 23日
PDF 613 2015年 4月 23日
ZIP 1381 2015年 4月 23日
ZIP 35 2015年 4月 23日
ZIP 718 2015年 4月 23日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章