UCD3138064
- UCD3138 系列的 64kB 程序闪存衍生器件
- 2 个 32kB 程序闪存存储体
- 支持从 1 组执行,同时对其他组进行编程
- 能够在不关闭电源的情况下更新固件
- 与 UCD3138(+1 SPI、+1 I2C)相比额外增加的通信端口
- RGC 和 RJA 封装与 UCD3138 (SLUSAP2B) 引脚对引脚兼容。
- 可对多达 3 个独立式反馈环路进行数字控制
- 专用的基于 PID 的硬件
- 双极点/双零点可配置、非线性控制
- 高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)
- 可配置分辨率(最小值:1mV/LSB)
- 高达 8 倍的过采样和自适应触发器定位
- 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
- 14 位有效 DAC
- 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
- 250ps 脉宽分辨率
- 4ns 频率和相位分辨率
- 可调相移和死区
- 逐周期占空比匹配
- 高达 2MHz 的开关频率
- 可配置后沿/前沿/三角调制
- 可配置反馈控制
- 电压、平均电流和峰值电流模式控制
- 恒定电流、恒定功率
- 可配置 FM,相移调制和 PWM
- 快速、自动且顺畅的模式切换
- 频率调制和 PWM
- 相移调制和 PWM
- 高效率和轻负载管理
- 突发模式和理想二极管仿真
- 同步整流器软启动和关断
- 低器件待机功耗
- 初级侧电压检测
- 针对非峰值电流模式控制应用的磁通和相位电流均衡
- 电流共享
- 功能丰富的故障保护选项
- 7 个模拟和 4 个数字比较器,
- 逐周期电流限制
- 可编程消隐时间和故障计数
- 外部故障输入
- 在多个 UCD3138 系列器件之间同步 DPWM 波形
- 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC,带集成
- 可编程平均滤波器
- 双采样保持
- 内部温度传感器
- 完全可编程的高性能 31.25MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
- 64kB 程序闪存(2 个 32kB 组)
- 具有 ECC 的 2kB 数据闪存
- 4kB 数据 RAM
- 8kB 引导 ROM 支持固件引导加载
- 通信外设
- 1 - I 2C/PMBus,1 - I 2C (只适用于主控模式)
- 2 - UART
- 1 - SPI
- 具有可选输入引脚的定时器捕捉
- 内置看门狗:BOD 和 POR
- 64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装
- 工作温度:–40°C 至 125°C
- Fusion Digital Power Studio GUI 支持
UCD3138064 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。与德州仪器 (TI) 的 UCD3138 数字电源控制器 相比,UCD3138064 可提供 64kB 程序闪存存储器(UCD3138 可提供 32kB 程序闪存存储器),以及 SPI 和第二个 I 2C 端口等针对通信的额外选项。2-32kB 组内的 64kB 程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备份镜像),以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行那个程序,而不会中断电源传送。这个特性使得终端用户能够现场为电源添加新特性,同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。
UCD3138064 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多重外设已进行了专门优化以提升 AC/DC 和隔离的 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138064 是一款完全可编程解决方案,此方案可以使用户对他们的应用进行完全控制,以及很多的区分他们的解决方案的能力。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供同类产品最佳的开发工具以简化我们用户的开发工作,这些开发工具包括应用固件,Code Composer Studio TM软件开发环境,和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。
UCD3138064 控制器的内核上是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 执行一个高速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器 (EADC),一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus,I 2C,SPI 以及 UART 通信端口。此器件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的 32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。
除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流感应、理想的二极管仿真、恒定电流恒定功率控制、同步整流软打开和关闭、峰值电流控制模式、磁通均衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流均流、具有预偏置电压的硬件可配置软启动、以及几个其它特性。已经针对电压模式和峰值电流模式受控移相全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥优化了拓扑支持。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块
德州仪器 (TI) UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138RHA 可编程数字电源控制器的数字控制硬开关全桥转换器。EVM 是独立的对称硬开关全桥 (HSFB) 直流/直流电源转换器,专为 48V 输入电压系统而设计。UCD3138HSFBEVM-029 接受 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入,并输出标称 12Vdc,其中满载输出功率为 360W(或最大输出电流为 30A)。保护功能包括过压、欠压、过流和过热保护。特性包括输入电压前馈、预偏置启动和 PMBus 通信。UCD3138HSFBEVM-029 还附带一个 USB-TO-GPIO (...)
UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 40 引脚开环数字电源控制器评估模块
UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 64 引脚开环数字电源控制器评估模块
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块
UCD3138064EVM-166 — UCD3138064 评估模块
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针
德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)
UCD3138_FW_SDK — UCD3138 应用开发固件套件 Kit
- 功率因数校正 (PFC) 应用开发套件为评估基于 PFC 拓扑的电源设计的 UCD 性能提供了一种简便方法。在单相交错无桥配置中提供配置的单一软件基础。
- 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵功能 (UCC7138) (...)
UCD3138FW-BIDI — Bi-Directional Firmware
UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
软件
应用软件和框架
IDE、配置、编译器或调试器
UCD3138FW-FBLLC — Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381
UCD3138 Phase Shift LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.
The resonant LLC topology (...)
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
软件
应用软件和框架
IDE、配置、编译器或调试器
UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware
UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly (...)
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
UCD3138FW-PFC — PFC Firmware
UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware
UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware
UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower (...)
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使入门变得简单。
Code Composer Studio 将 (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_API — TI Fusion API
The Fusion Digital Power Studio is built on top of a Microsoft.NET Application Programming Interface (Fusion-API) that handles I2C/SMBus communication and abstracts devices and commands. It provides high level interfaces to common tasks such as command read/write, full device configuration (...)
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
软件
应用软件和框架
驱动程序或库
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO — Fusion Digital Power Studio 3.0.77
Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family. Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion Digital Power Production Tool
The production GUI (...)
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TIDA-00653 — 适用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计
TIDA-00412 — 360W 数控相移全桥转换器
TIDA-00381 — 具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC
PMP8877 — 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
VQFN (RJA) | 40 | Ultra Librarian |
WQFN (RMH) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点