UCD3138 应用开发固件套件 Kit
UCD3138_FW_SDK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

UCD3138 固件是一种免费的软件开发套件,适用于德州仪器 (TI) 的 UCD3138 集成式数字电源控制器系列。它包含适用于大多数常见电源拓扑的固件开发工具以及配套资料,可用于更快地评估和开发数字电源系统:

  • 功率因数校正 (PFC) 应用开发套件为评估基于 PFC 拓扑的电源设计的 UCD 性能提供了一种简便方法。在单相交错无桥配置中提供配置的单一软件基础。


  • 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵功能 (UCC7138) 提供高级同步整流控制以在更宽泛的操作条件下实现更高的效率。


  • 具有 ZVS 操作和模式切换功能的相移/全桥 LLC (PS-LLC) 固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。具有 ZVS 操作和模式切换功能的 PS-LLC 固件有助于在更宽泛的操作条件下实现高效率。


  • 硬开关全桥 (HSFB) 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。HSFB 固件支持输入电压前馈、覆铜线迹电流感应、即时停滞时间和开关频率调整以及预偏置启动。


  • 相移全桥 (PSFB) 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。具有峰值电流模式控制的 UCD3138 集成数字控制器 PSFB 拓扑固件支持自适应停滞时间优化和可编程斜率补偿。


  • 非隔离式双向转换器应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。基于宽输入电压范围非隔离式双向拓扑的 UCD3138 集成数字控制器为固件提供 ZVS 转换模式支持。

相关产品

软件 (7)

名称 器件型号 软件类型
UCD3138 功率因数校正  UCD3138FW-PFC  应用软件与框架 
UCD3138 双向降压/升压转换器  UCD3138FW-BIDI  应用软件与框架 
UCD3138 硬开关全桥  UCD3138FW-HSFB  应用软件与框架 
UCD3138 谐振 LLC 半桥转换器  UCD3138FW_LLC  应用软件与框架 
数字电源软件  FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER  应用软件与框架 
用于 UCD3138 的全桥/相移 LLC 固件 (TIDA-00381)  UCD3138FW-FBLLC  应用软件与框架 
UCD3138 相移全桥  UCD3138FW-PSFB  软件库 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
UCD3138  用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)  数字电源 
UCD3138064  用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 
UCD3138064A  UCD3138064A 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 
UCD3138128  UCD3138128 Highly-Integrated Digital Controller for Isolated Power  数字电源 
UCD3138128A  UCD3138xA 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 
UCD3138A  UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 
UCD3138A64  用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章