UCD3138ALLCEVM150
UCD3138A LLC 评估模块
UCD3138ALLCEVM150
概述
UCD3138ALLCEVM150 是一款作为 LLC 谐振半桥直流-直流转换器的 EVM 板,通过控制卡 UCD3138ACCEVM149 进行数字控制。此 EVM 用于使用 UCD3138A 评估 LLC 谐振半桥直流-直流转换应用中的数字电源控制。此 EVM 可接受 350Vdc 至 400Vdc 的直流线路输入、12Vdc 的额定输出电压以及 340W 的满载输出功率,并且受益于次级侧同步整流器的作用,使得峰值效率超过 94%。此 EVM 具有各种保护功能,例如输入线路欠压、输出过压和过流限制、软启动以及轻载功率损耗降低。此 EVM 可作为一个上传用户固件和适应特定需求的平台。此 EVM 附带了 USB-TO-GPIO 接口适配器以及使用德州仪器 (TI) 开发的 LLC 谐振半桥直流-直流转换器固件进行预编程的控制卡 UCD3138ACCEVM149。
特性
- 数字控制的 LLC 谐振半桥直流-直流电源转换,直流线路输入介于 350Vdc 到 400Vdc 之间
- 稳压输出 12Vdc,提供从空载到满载的输出
- 满载功率 340W,或满载电流 29A
- 同步整流
- 恒定电流/恒定功率控制模式
- 突发模式逐周期电流限制,具有周期电流限制保护:过压、过流和欠压
- 提供 PMBUS 通信测试点用于简化器件和拓扑评估
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
立即订购并开发
评估板
UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 评估模块
TI.com 上无现货
UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware
版本: 01.00.00.00
发布日期: 10 二月 2016
产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc602 or www.ti.com/lit/xx/sluc602/sluc602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC602. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | UCD3138ALLCEVM150 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCD3138ALLCEVM150 (Rev. A) | 2016年 1月 14日 |