UCC28056
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
UCC28056C SIMPLIS MODEL SIMPLIS Model ZIP 2019年 7月 12日
UCC28056B SIMPLIS MODEL SIMPLIS Model ZIP 2019年 7月 12日
UCC28056A SIMPLIS MODEL SIMPLIS Model ZIP 2019年 7月 12日
UCC28056 Macromodels Transient SIMPLIS Model ZIP 2018年 1月 29日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC28056 PFC 评估板 UCC28056EVM-296 评估模块和开发板

参考设计

峰值效率达到 94% 且采用 CC/CV 的 150W 标称值、240W 峰值工业交流/直流电源参考设计

该参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、150W 标称值、240W 峰值输出(电流为 230VAC 时)参考设计。该电路包括基于 UCC28056 的前端转换模式 (TrM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256301、用于隔离式直流/直流转换器的强劲 LLC 级。为满足高效率的需求,同步整流可与 UCC24624 兼容。此设计无需额外的辅助电源即可实现无负载消耗。此设计可实现 94% 的峰值效率,并能让系统在没有强制冷却的情况下工作。此设计具备恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 反馈环路,适用于电池充电应用。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

UCC28056x Design Calculator  (ZIP 321 KB )    2019年 8月 1日    (英文內容)

WEBENCH® Designer UCC28056

AC 频率  60 Hz  50 Hz
  最小   最大 范围
VinRMS  V 70.0 to 270.0V
输出电压  V 110 to 450V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 125°C