TIDA-050074

基于 GaN 的 140W USB PD3.0 USB-C 适配器参考设计

TIDA-050074

设计文件

概述

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的 140W 交流/直流电源,具有高效率和高功率密度。它支持宽输入电压(90VAC 至 264VAC)和输出电压(5V 至 28V)。该设计专为以下应用而设计:用于 USB PD3.1 的适配器设计,以及电动工具充电器等。

特性
  • 适用于 USB PD3.1 应用的 5V 至 28V 宽输出电源电压范围
  • PFC 设计采用具有集成驱动器的 TI 120mΩ 单通道 GaN 和 UCC28056 转换模式(TM) PFC 控制器
  • AHB 设计采用 TI 半桥 GaN,作为具有集成驱动器、电平转换和自举二极管的 170mΩ/ 248mΩ GaN 器件
  • 输入电压为 115VAC 时效率大于 94%;输入电压为 230Vac 时效率大于 95.5%
  • 高功率密度设计:27.33W/in³,PCB 尺寸:50mm × 73mm × 23mm
输出电压选项 TIDA-050074.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 140
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBV7.PDF (2692 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCR3.PDF (445 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCR4.PDF (165 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCR5.PDF (336 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCR7.ZIP (2356 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN8.ZIP (2899 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCR6.PDF (2060 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2610具有集成驱动器、保护和电流检测功能且适用于 ACF 的 650V 170/248mΩ GaN 半桥

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3622具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V 120mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 基于 GaN 的 140W USB PD3.1 适配器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频