336-W Auxless AC/DC power supply reference design with 80 PLUS platinum compatible performance
PMP22087
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design is an AC/DC power supply design with critical conduction mode (CRM) PFC and half-bridge LLC series resonant converter that provides 24 V, 240-W continuous, 336-W peak output from a universal input AC voltage (90 VAC to 264 VAC). This design uses UCC28056 CRM/DCM PFC controller, UCC256404 enhanced LLC controller, and UCC24612-2 synchronous rectifier controller with burst mode enabled for low standby power losses. The design achieves 87 mW at 115 VAC and 124 mW at 230 VAC, and it also achieves 93.4% peak efficiency at 115-VAC input and 95.3% peak efficiency at 230-VAC input. The efficiency and power factor numbers also meet both 115-V and 230-V internal 80 PLUS Platinum specifications and DoE level VI requirements.

特性
  • 24-V output with 240-W continue and 336-W peak output power capability
  • 80 PLUS Platinum compatible performance
  • Low, no-load power consumption without using additional auxiliary supply
  • 93.4% peak efficiency at 115-VAC input and 95.3% peak efficiency at 230-VAC input

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP22087.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)14
Output Power (W)336
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC
Half Bridge- Resonant

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ATL432LI  高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
CSD19502Q5B  N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19502Q5B  MOSFET的  样片或购买 不可用
UCC24612  高频多模式同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256404  具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28056  6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ATL432LI 下载
UCC24612 下载 下载
UCC256404 下载
UCC28056 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4615 2019年 6月 26日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2013 2019年 6月 26日
ZIP 1442 2019年 6月 26日
PDF 790 2019年 6月 26日
PDF 421 2019年 6月 26日
PDF 119 2019年 6月 26日
PDF 366 2019年 6月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章