UCC256302 (正在供货) 支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器

支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器 - UCC256302
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
UCC256301 SIMPLIS Model Macromodels ZIP 108 KB 2017年 8月 18日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC256301 LLC 评估模块 UCC25630-1EVM-291 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

48V/550W 谐振转换器参考设计

This resonant converter reference design takes a 380-V to 420-V DC input and generates a 48-V up to 550-W output. With the UCC256302 driver-integrated resonant converter controller and UCC24624, a two-channel synchronous rectifier (SR) driver, this design can achieve 97.95% peak efficiency.

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

UCC25630x Design Calculator  (ZIP 358 KB )    2017年 11月 27日    (英文內容)
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer UCC256302

  最小   最大 范围
输入电压  V 30.0 to 500.0V
输出电压  V 5 to 400V
输出电流  A ≤ 100A
环境温度  °C -40 to 125°C