LLC 谐振转换器控制卡参考设计
PMP40281
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计是 LLC 转换器的控制卡。它集成了用来控制 LLC 转换器的所有基本功能,包括高电压启动、X 电容放电和功率 FET 驱动器。通过采用先进的突发模式,即使 PFC 开启时,它也能帮助 LLC 转换器实现超低待机功耗。此外,PMP40281 极其灵活,便于用户评估,并且适用于 LLC 电源板的任何额定功率。通过简单连接,即可使用现有功率级轻松设置基准测试。 

特性
  • 单芯片解决方案,具有用于 LLC 的基本功能
  • 集成高电压 (HV) 启动和驱动器
  • 在同类产品中具有出色的负载和线路瞬态响应性能
  • 低待机功耗
  • X 电容放电

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40281.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)240
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Half Bridge- LLC

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC256301  支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256302  支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256303  支持低待机功耗的 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256304  支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC256301 下载 下载
UCC256302 下载 下载
UCC256303 下载 下载
UCC256304 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 183 2017年 8月 18日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 485 2017年 8月 18日
ZIP 1346 2017年 8月 18日
PDF 499 2017年 8月 18日
PDF 189 2017年 8月 18日
PDF 63 2017年 8月 18日
PDF 135 2017年 8月 18日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章