PMP21582

260-W 离线多输出 LLC-SRC 参考设计

PMP21582

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC256302 LLC 谐振控制器来提供美国线路交流输入至 30V、250W 输出和 13.8V、11W 输出转换。低厚度设计,最大高度为 1 英寸。采用 120V 交流输入时,此设计的峰值效率达到 94%。

特性
  • 美国线路交流输入较窄,因此可采用无需 PDF 的单极 LLC 设计
  • 非同步整流器输出可实现 94% 的峰值效率
  • 相对于交流变压器,小型电路板设计可缩小解决方案的尺寸
  • 可针对 30V 直流电机输出实施严格的调节
  • 集成谐振电感器可减少 BOM 数目
输出电压选项 PMP21582.1 PMP21582.2 PMP21582.3
Vin (Min) (V) 90 90 90
Vin (Max) (V) 264 264 264
Vout (Nom) (V) 30 13.8 3.3
Iout (Max) (A) 8.333 .8 .2
Output Power (W) 249.99 11.04 .66
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT087.PDF (2417 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYY6.PDF (165 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYY7.PDF (161 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYY8.PDF (328 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYZ0.ZIP (894 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA3.ZIP (2564 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYY9.PDF (1055 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256302支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 260 W off-line multiple-output LLC-SRC reference design 2019年 2月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频