主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS929120-Q1

正在供货

具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 12 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.075 Iq (typ) (mA) 10 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Thermal shutdown
Number of channels 12 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.075 Iq (typ) (mA) 10 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 12 通道精密高侧电流输出:
    • 电源电压:4.5V 至 40V
    • 由电阻器设置的高达 75mA 的通道电流
    • 2 位全局、6 位独立电流设置
    • 高电流精度:电流为 5mA 至 75mA 时,精度 < ±5%
    • 高电流精度:电流为 1mA 时,精度 < ±10%
    • 低压降:电流为 50mA 时为 500mV
    • 12 位独立 PWM 调光
    • 可编程 PWM 频率高达 20kHz
    • 线性调光与指数调光方法
  • 灵活导线控制接口
    • 高达 1MHz 的时钟频率
    • 一条灵活导线总线最多可连接 16 个器件
    • 一帧的数据事务高达 8 字节
    • 5V LDO 输出为 CAN 收发器供电
  • 诊断和保护:
    • 可编程失效防护状态
    • LED 开路检测
    • LED 短路检测
    • 单 LED 短路诊断
    • 可编程低电源检测
    • 漏极开路 ERR 故障指示
    • 适用于灵活导线接口的看门狗和 CRC
    • 可进行引脚电压测量的 8 位 ADC
    • 过热保护
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 12 通道精密高侧电流输出:
    • 电源电压:4.5V 至 40V
    • 由电阻器设置的高达 75mA 的通道电流
    • 2 位全局、6 位独立电流设置
    • 高电流精度:电流为 5mA 至 75mA 时,精度 < ±5%
    • 高电流精度:电流为 1mA 时,精度 < ±10%
    • 低压降:电流为 50mA 时为 500mV
    • 12 位独立 PWM 调光
    • 可编程 PWM 频率高达 20kHz
    • 线性调光与指数调光方法
  • 灵活导线控制接口
    • 高达 1MHz 的时钟频率
    • 一条灵活导线总线最多可连接 16 个器件
    • 一帧的数据事务高达 8 字节
    • 5V LDO 输出为 CAN 收发器供电
  • 诊断和保护:
    • 可编程失效防护状态
    • LED 开路检测
    • LED 短路检测
    • 单 LED 短路诊断
    • 可编程低电源检测
    • 漏极开路 ERR 故障指示
    • 适用于灵活导线接口的看门狗和 CRC
    • 可进行引脚电压测量的 8 位 ADC
    • 过热保护

随着汽车照明领域对动画的需求不断增长,必须对 LED 进行单独控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制的照明应用来说至关重要。在外部照明中,多种灯功能通常位于用非板载线相互连接的不同 PCB 板上。传统的单端接口很难满足严格的 EMC 要求。通过使用业界通用 CAN 物理层,TPS929120-Q1 基于 UART 的灵活导线接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMC 性能。

TPS929120-Q1 是一款 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能,可满足多种调节要求。在失去 MCU 连接时,可配置的看门狗还可以自动设置失效防护状态。借助可编程的 EEPROM,可以针对不同应用场景灵活设置 TPS929120-Q1。

随着汽车照明领域对动画的需求不断增长,必须对 LED 进行单独控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制的照明应用来说至关重要。在外部照明中,多种灯功能通常位于用非板载线相互连接的不同 PCB 板上。传统的单端接口很难满足严格的 EMC 要求。通过使用业界通用 CAN 物理层,TPS929120-Q1 基于 UART 的灵活导线接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMC 性能。

TPS929120-Q1 是一款 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能,可满足多种调节要求。在失去 MCU 连接时,可配置的看门狗还可以自动设置失效防护状态。借助可编程的 EEPROM,可以针对不同应用场景灵活设置 TPS929120-Q1。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS929121-Q1 正在供货 具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器 Upgraded ADC range to 40 V.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 FlexWire 接口的 TPS929120-Q1 12 通道汽车 40V 高侧 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 6月 28日
用户指南 TPS929xxx-Q1 示例代码 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 11日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
应用手册 TPS929120-Q1 Fault Handling Routing 2020年 4月 17日
应用手册 TPS929120-Q1 Pin Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 2020年 2月 19日
功能安全信息 TPS929120-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 6日
EVM 用户指南 TPS929120EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 12月 3日
技术文章 New LED drivers enhance your automotive lighting solutions PDF | HTML 2019年 10月 28日
技术文章 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
应用手册 LED Temperature Protection by Vf Monitoring 2019年 5月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS929120EVM — TPS929120-Q1 12 通道汽车 LED 驱动器评估模块

TPS929120-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS929120-Q1 的运行和性能,TPS929120-Q1 是一款带有 FlexLED 接口的 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可独立控制输出电流和 PWM 占空比,适用于汽车照明应用。该评估模块还具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能,支持在失去 MCU 连接或没有 MCU 控制时,自动进入预定义的失效防护状态。
用户指南: PDF
应用软件和框架

TPS92912XQ1-SW-F5529 Reference code for TPS92912x-Q1 based on MSP430F5529 (MSP-EXP430F5529LP)

This reference code showcases the ability of the MSP430F5529 device to communicate with the TPS929120-Q1 and TPS929121-Q1 LED driver. The code configures the MCU using UART to drive 12 LEDs which is available on the TPS929120EVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS929120-Q1 具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器 TPS929121-Q1 具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器
下载选项
计算工具

SLVRBF8 TPS92912x-Q1 EEPROM Configuration Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS929120-Q1 具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器 TPS929121-Q1 具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器
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
TIDA-020029 — 用于后灯的汽车数字接口 LED 驱动参考设计

此参考设计为汽车尾灯应用(例如可用于车对车通知和个性化车辆设计的交互式尾灯仪表组)提供了一种具有成本效益的解决方案。此参考设计包括两个线性 LED 驱动器。通过使用控制器局域网 (CAN) 物理层(也可使用本地互联网络 (LIN)),LED 驱动器基于 UART 的 FlexWire 接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMI 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频