TPS82085 集成感应器的 3A 降压转换器(截面 < 1.3mm) | 德州仪器 TI.com.cn

TPS82085 (正在供货) 集成感应器的 3A 降压转换器(截面 < 1.3mm)

 

备选器件推荐

  • TPS62085  -  Looking for a discrete solution? Try the TPS62085
  • TPS82130  -  Looking for a module with higher input voltage range (up to 17V)? Try the TPS82130
  • TPS82084  -  Looking for a module with less output current? Try the TPS82084

描述

TPS82084/5 是经优化的 2A/3A 降压转换器 MicroSiP™模块,兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。

为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.4MHz 的标称开关频率工作在脉宽调制 (PWM) 模式下,并且会在轻负载电流时自动进入节能工作模式。在节能模式下,器件的工作静态电流典型值为 17µA。凭借 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过温保护和自动切断短路保护功能使得该解决方案稳健而可靠。

特性

  • 薄型 MicroSiP™电源模块
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 静态工作电流:17µA
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 自动切断短路保护功能
  • 输入电压范围:2.5V 至 6V
  • 可调输出电压:0.8V 至 VIN
  • 可在轻载条件下实现高效率的省电模式
  • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • 输出放电功能
  • 电源正常输出
  • 集成软启动,并支持预偏置启动
  • 过热保护
  • 符合 CISPR11 B 类要求
  • 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm 8 引脚 µSiL 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS82085

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.5 to 6.0V
输出电压  V 0.8 to 6V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 降压模块(集成电感) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Iout (Max) (A) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Soft start Features Iq (Typ) (mA) Regulated outputs (#) Switching frequency (Max) (kHz) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Typ) (kHz) Topology Operating temperature range (C) Duty cycle (Max) (%) Rating Type
TPS82085 立即下单 3     2.5     6     0.8     6     Fixed     EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good    
0.017     1     2800     2000     2400     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 125     100     Catalog     Module    
TPS82084 立即下单 2     2.5     6     0.8     6     Fixed     EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good    
0.017     1     2600     2000     2400     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 125     100     Catalog     Module