DAC53401
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 宽工作范围
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
- 兼容 PMBus 的 ™I2C 接口
- 标准、快速和快速+ 模式
- 数字压摆率控制
- 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
- 保存和撤销所有寄存器设置
- 产生的可编程波形:方形、斜坡和锯齿状
- 预编程医用警报音调生成模式:低、中和高优先级警报
- 内部基准
- 超低功耗:0.2mA (1.8V)
- 灵活启动:高阻抗或 10K 接地
- 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是具有引脚兼容性的缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗,DACx3401 非常适合以下 应用: LED 和通用偏置点生成、电源控制、数字转换器、PWM 信号生成以及医用警报音调生成。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。DACx3401 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。
DACx3401 具有多种特性,而且包括 PMBus 电压裕量指令、具有高阻抗的用户可编程电源、独立波形发生器、医用警报音调发生器和专用的反馈引脚等。
DACx3401 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有非易失性存储器和兼容 PMBus™ 的 I2C 接口、采用微型 2 × 2 WSON 封装的 DACx3401 10 位和 8 位电压输出数模转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 5月 21日 |
应用手册 | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
应用手册 | Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | |||
技术文章 | Demystifying medical alarm design, part 2: Design inputs and existing techniques | PDF | HTML | 2020年 12月 10日 | |||
技术文章 | Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 | PDF | HTML | 2020年 2月 18日 | |||
技术文章 | How tiny data converters give you more value per square | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
应用简报 | DACx3401 Delivers Holistic Solution for Power-Supply Margining and AVS | 2019年 8月 1日 | ||||
应用简报 | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019年 7月 3日 | ||||
应用简报 | DACx3401 Delivers Auto and Commercial LED and Laser Diode Biasing Solution | 2019年 7月 1日 | ||||
模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC53401EVM — 具有 NVM、缓冲电压输出和 I2C 接口的 DAC53401 10 位单通道 DAC 评估模块
The DAC53401 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC53401 device. DAC53401 is a single-channel, buffered, low-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 10-bit resolution. The device provides unipolar (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
电源模块(集成电感器)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
SLAR168 — DAC53701 Laser Biasing Simulation
SLAR169 — DAC53701 Programmable Comparator With Hysteresis Simulation
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。