TPS82085EVM-672

集成感应器的 3A 降压转换器评估模块

TPS82085EVM-672

立即订购

概述

The TPS82085EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82085 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 35 mm².

特性
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • 3A Output Current
  • 35 mm² total solution size
  • 1.45 mm (maximum) total solution height
电源模块(集成电感器)
TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS82085EVM-672 — 集成感应器的 3A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS82085EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS82085EVM-672 User's Guide (Rev. B) 2015年 9月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频