TPS74801

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS748A 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、0.8V、可调节低压降 (LDO) 稳压器 Improved accuracy and noise

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 Iq (typ) (mA) 1 Thermal resistance θJA (°C/W) 36 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 Iq (typ) (mA) 1 Thermal resistance θJA (°C/W) 36 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 超低 VIN 范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 60mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1%(新芯片)
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 2%(旧芯片)
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 任何输出电容器 ≥ 2.2µF 时保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 封装和 5mm × 5mm VQFN-20 封装
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 超低 VIN 范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 60mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1%(新芯片)
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 2%(旧芯片)
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 任何输出电容器 ≥ 2.2µF 时保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 封装和 5mm × 5mm VQFN-20 封装

TPS748 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,最大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为 FPGA、DSP 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。

具有精密基准的误差放大器可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1% 精度(新芯片)。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS748 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。该器件还可采用 5mm × 5mm VQFN-20 封装,从而与 TPS742 兼容。

TPS748 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,最大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为 FPGA、DSP 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。

具有精密基准的误差放大器可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1% 精度(新芯片)。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS748 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。该器件还可采用 5mm × 5mm VQFN-20 封装,从而与 TPS742 兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS748 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2024年 7月 23日
EVM 用户指南 TPS74701EVM-177、TPS74801EVM-177 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 Extracting a Lumped Output Impedance Model With SIMPLIS or SiMetrix 2018年 6月 11日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 Intel Atom D410 [Moon Creek] 参考设计 2010年 10月 8日
应用手册 Intel Atom Z5xx [Menlow] 参考设计 2010年 10月 8日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 Power Solution using LDO's (Rev. A) 2010年 3月 25日
应用手册 Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) 2009年 9月 11日
应用手册 Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 2009年 8月 4日
应用手册 Simple Power Solution Using LDOs For TMS320C2834x MCU 2009年 7月 24日
模拟设计期刊 通过 TPS74x01 系列线性稳压器实现同步断电顺序 英语版 2008年 8月 12日
模拟设计期刊 Q3 2007 Issue Analog Applications Journal 2007年 8月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-AM263 — AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。

LP-AM263 配备 Sitara AM2634 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP-AM263P — AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263P 是一款适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,适用于初始评估和原型设计。

LP-AM263P 配备 Sitara AM263P4 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM263P4 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS74801EVM-177 — TPS74801 1.5A、0.8V 可调节低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS74801EVM-177 评估模块 (EVM) 是用于评估 TPS74801 低压降 (LDO) 线性稳压器的平台。

TPS74801 需要低功率偏置电压 (VBIAS) 和电源输入电压 (VIN)。该稳压器可提供低至 0.8V 的输出电压,并具有带开漏输出的集成监控电路,该输出可在输出电压达到稳压 [电源正常 (PG)] 时进入高阻态。TPS74801 可提供高达 1.5A 的直流电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 评估模块

德州仪器 (TI) TUSB4020B 评估模块是可实现 USB 2.0 集线器的单器件功能板设计。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还能充当任何 TUSB4020B 实施方案的硬件参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM 评估模块

TUSB4041PAPEVM 充当 USB 主机或集线器的上游连接与最多四个直连下游器件或集线器之间的功能互连。如果按层排列,则可支持更多器件和集线器。TUSB4041PAPEVM 能够支持以高速 (HS)、全速 (FS) 或低速 (LS) 模式运行。一般情况下,TUSB4041PAPEVM 的上游连接速度会将下游连接限制为该速度(HS 和 FS)或更低速度。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB8044AEVM — 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 第 1 代集线器评估模块

TUSB8044A 评估模块 (EVM) 是单一器件的功能电路板设计,可适用于 USB 3.2 Gen 1 x 1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作任何 TUSB8044A 实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS74801 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM032B.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74801 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM255.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS74801 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM254.ZIP (34 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS74801 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM633.ZIP (3 KB) - PSpice Model
原理图

12Vin Power Design (Rev. A)

SLVR334A.PDF (253 KB)
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计介绍了基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集来自基于 DLP4500 的投影仪的反射光图形。可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行已采集图形的后续处理,并计算物体的 3D 点云及其 3D 可视化。此设计提供了一款嵌入式解决方案,在基于主机 PC 的实施中具有功率、简洁性、成本和尺寸方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00887 — 具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计

TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口 (DCP)。当连接到上游时,TUSB4020 集线器支持通过 CDP 充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。

此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动电荷检测的功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0046 — 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI 基于 ARM® Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用中通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实施方案便于用户利用 DSP 加速来执行高度计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需深度了解 DSP 架构。TIDEP0046 TI 参考设计举例说明了如何使用 DSP 加速来利用标准 C/C++ 代码生成极长的普通随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00845 — 具有电池短路保护功能的双端口汽车类 USB 2.0 集线器参考设计

TIDA-00845 是双端口 USB 2.0 集线器,能够在两个下游端口承受短暂的高达 18V 直流,并具有针对过流情况和接地短路的级别 4 IEC 61000-4-2 ESD 保护。由集成保护器件 TPD3S714-Q1 提供该保护。凭借两个下游端口上的电池短路 (STB) 保护、短路保护和固定电流限制负载开关,可使 TUSB4020BI USB 2.0 集线器与过压和过流情况相隔离,从而免受其损害。下游端口 1 包含一个用于应用 18V 直流的 STB 测试仿真器,以及两个 TPD3S714-Q1,用于保护集线器和外设,以便轻松演示 USB STB 保护功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频