TIDA-00887
具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计
TIDA-00887
概述
TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口 (DCP)。当连接到上游时,TUSB4020 集线器支持通过 CDP 充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。
此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动电荷检测的功能。
特性
- 全功能 USB 集线器,具有电池短路 (STB) 保护功能和 BC 1.2 电荷检测功能
- 支持 USB 2.0 高速数据速率
- 可调过流保护电流限制高达 2.4A
- VBUS_CON、DP/DM 上具有 IEC 61000-4-2(级别 4)和 ISO 10605 系统级 ESD 保护
- VBUS_CON、VD+、VD- 上具有 STB 保护(高达 18 V)
- 两个下行端口的 VBUS_CON 上均具有接地短路保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LMR14050-Q1 — 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 40V、5A 2.2MHz 降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive Dual-Port 2.4 A USB Hub Reference Design With Short-to-Battery | 2016年 12月 16日 |