TPS61163A
- 2.7V 至 6.5V 输入电压
- 集成型 1.5A/40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 1.2MHz 开关频率
- 双电流阱,每个高达 30mA 的电流吸收能力
- 1% 的典型电流匹配和精度
- 可选 26.5V/37.5V OVP 阈值
- TPS61162A:26.5V OVP
- TPS61163A:37.5V OVP
- 自适应升压输出至 WLED 电压
- 极低电压余量控制 (90mV)
- 灵活的数字和脉宽调制 (PWM) 亮度控制
- 单线制控制接口 (EasyScale™)
- PWM 调光控制接口
- 高达 100:1 PWM 调光比
- 高达 9 位的调光分辨率
- 效率高达 90%
- 内置软启动
- 轻负载下采用 PFM 模式
- 过压保护
- 内置 WLED 开路/短路保护
- 热关断
- 支持 4.7µH 电感器应用
TPS61162A 和 TPS61163A 是双通道 WLED 驱动器,可为单节锂离子电池供电型智能手机背光提供高度集成的解决方案。这两款器件具有内置高效升压稳压器和集成 1.5A/40V 功率 MOSFET,支持低至 2.7V 的输入电压。借助两个具有高电流匹配能力的电流陷调节器,这些器件能够驱动最多十串两并 (10s2p) 的 WLED 二极管。升压输出能够自动调节至 WLED 正向电压并且可实现极低的电压余量控制,从而有效提升 LED 灯串的效率。
TPS61162A 和 TPS61163A 同时支持 PWM 调光接口和单线数字 EasyScale™ 调光接口,并且可实现 9 位亮度代码编程。
TPS61162A 和 TPS61163A 集成了内置软启动以及过压、过流和热关断保护功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS6116xA 适用于智能手机的双通道 WLED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 5月 27日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Simple Backlight Driver Dimming Performance | 2017年 3月 20日 | ||||
应用手册 | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS61163AEVM-564 User's Guide | 2014年 1月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61163AEVM-564 — 用于智能手机的双通道白光发光二级管 (WLED) 驱动器评估模块
德州仪器 (TI) TPS61162AEVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估 TPS61162A 和 TPS61163A 双通道 2WLED 驱动器的功能和性能,这两款驱动器针对由单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高度集成的解决方案。EVM 设计的输入电压工作范围是 2.7V-6.5V,为双通道 LED 提供最高 60mA 的输入电流。对于单通道,可根据客户的应用情况支持 4 至 12 个串联 LED。
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
仿真模型
TPS61163 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM949B.ZIP (52 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00878 — 超薄背光驱动器参考设计
此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。