TIDA-00878

超薄背光驱动器参考设计

TIDA-00878

设计文件

概述

此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。

特性
  • 工作输入电压范围为 2.8V 至 5V
  • 支持多达 2P8S(16 个 LED)的显示
  • 无噪声 PWM 调光控制
  • 总电路高度小于 0.7mm(最大值)
  • 尺寸小于 16 平方毫米
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBE4.PDF (2065 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRK73.PDF (133 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRK74.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK75.PDF (70 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBQ9.ZIP (286 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK76.PDF (57 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

背光 LED 驱动器

TPS61163A适用于小型显示屏的双通道 WLED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Ultra-Low Profile Backlight Driver Circuit Design Guide 2016年 1月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频