TPS61089

正在供货

采用 2.0mm x 2.5mm VQFN 封装的 12.6V、7A 全集成同步升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.6 Iq (typ) (A) 0.00001
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.6 Iq (typ) (A) 0.00001
VQFN-HR (RNR) 11 5 mm² 2.5 x 2
  • 输入电压范围:2.7 V 至 12 V
  • 输出电压范围:4.5 V 至 12.6 V
  • 效率高达 90%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 2A 时)
  • 针对高脉冲电流的电阻可编程峰值电流限值高达 10A
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 4ms 内置软启动时间
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式 (TPS61089)
  • 轻负载下采用强制 PWM 运行模式 (TPS610891)
  • 在 13.2V 时提供内部输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 2.00mm × 2.50mm VQFN HotRod™ 封装
  • 使用 TPS61089x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围:2.7 V 至 12 V
  • 输出电压范围:4.5 V 至 12.6 V
  • 效率高达 90%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 2A 时)
  • 针对高脉冲电流的电阻可编程峰值电流限值高达 10A
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 4ms 内置软启动时间
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式 (TPS61089)
  • 轻负载下采用强制 PWM 运行模式 (TPS610891)
  • 在 13.2V 时提供内部输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 2.00mm × 2.50mm VQFN HotRod™ 封装
  • 使用 TPS61089x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS61089x 代表 TPS61089 和 TPS610891。TPS61089x 是一款全集成同步升压转换器,带有 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关。该器件可以为便携式设备提供高效率小型电源解决方案。TPS61089x 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单节或两节锂离子/锂聚合物电池供电的应用。TPS61089x 具备 7A 持续开关电流能力,能够提供高达 12.6V 的输出电压。

TPS61089x 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61089x 以 PWM 模式工作。在轻载条件下,TPS61089 以可提升效率的脉频调制 (PFM) 模式工作,而 TPS610891 仍以可避免因开关频率较低而引发应用问题的 PWM 模式工作。PWM 模式下的开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节。TPS61089x 还内置 4ms 软启动功能和可调节开关电流峰值限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61089x 采用极其紧凑的 2.0mm × 2.5mm、11 引脚 VQFN 封装。

TPS61089x 代表 TPS61089 和 TPS610891。TPS61089x 是一款全集成同步升压转换器,带有 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关。该器件可以为便携式设备提供高效率小型电源解决方案。TPS61089x 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单节或两节锂离子/锂聚合物电池供电的应用。TPS61089x 具备 7A 持续开关电流能力,能够提供高达 12.6V 的输出电压。

TPS61089x 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61089x 以 PWM 模式工作。在轻载条件下,TPS61089 以可提升效率的脉频调制 (PFM) 模式工作,而 TPS610891 仍以可避免因开关频率较低而引发应用问题的 PWM 模式工作。PWM 模式下的开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节。TPS61089x 还内置 4ms 软启动功能和可调节开关电流峰值限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61089x 采用极其紧凑的 2.0mm × 2.5mm、11 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61178 正在供货 具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压 TPS61178 is with disconnect switch

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 2.0mm x 2.5mm VQFN 封装的 TPS61089x 12.6V、7A 完全集成的同步升压转换器 采用 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 9月 9日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用手册 Reducing Radiated EMI in TPS61088 Boost Converter (Rev. A) 2019年 11月 4日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 2018年 10月 11日
应用手册 Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
应用手册 Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 2016年 9月 22日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
EVM 用户指南 TPS61089EVM-742 User's Guide 2016年 4月 7日
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61089EVM-742 — 用于 TPS61089 的升压转换器评估模块

TPS61089 是配备了 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关的完全集成式同步升压转换器。该器件可以为便携式设备提供高效率和小尺寸电源解决方案。TPS61089 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,支持由单节或两节锂离子/聚合物电池供电的应用。TPS61089 具有 7A 开关电流控制能力,可提供高达 12.6V 的输出电压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61089 PSpice Transient Model

SLVMBK5.ZIP (125 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted TPS61089 PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMBK5C.ZIP (84 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-050039 — 用于锂离子电池参考设计的单电池太阳能电板的能量收集

The TIDA-050039 reference design demonstrates how to use a fully-integrated synchronous boost converter TPS61089 in combination with a single-cell solar panel to charge a li-ion battery. An additional maximum power-point (MPP) sampling network is implemented to dynamically control the input (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01635 — 适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计

此参考设计介绍了可穿戴设备,尤其是增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 耳机中 LCD 显示屏的电源解决方案。LP8556 实现了高电流精度背光驱动器,可在低占空比期间提供与刷新率同步的高电流。该 LCD 辅助电源驱动器由采用小型封装的易用型 TPS65132 提供。此外还讨论了详细的设计原理、元件选型和测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9802 — 适用于采用 GPRS 的智能电表和数据集中器的备用电源参考设计

此参考设计介绍了一款电源管理解决方案,适用于同时需要将超级电容器和电池作为备用电源的数据集中器和智能电表。其中设计的电路通过按照设置顺序在电网、超级电容器以及电池之间进行切换来实施不间断电源,从而驱动 GPRS 模块和其他系统负载。此参考设计还包括适用于超级电容器和电池的简单且具有成本效益的线性充电器电路。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNR) 11 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频