TPS61089EVM-742

用于 TPS61089 的升压转换器评估模块

TPS61089EVM-742

立即订购

概述

TPS61089 是配备了 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关的完全集成式同步升压转换器。该器件可以为便携式设备提供高效率和小尺寸电源解决方案。TPS61089 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,支持由单节或两节锂离子/聚合物电池供电的应用。TPS61089 具有 7A 开关电流控制能力,可提供高达 12.6V 的输出电压。

特性

  • 2.7-12V 输入电压范围
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 2A 时,效率高达 90%
  • 可通过电阻编程的峰值电流限制高达 7A
  • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 13.2V 内部输出过压保护

升压转换器(集成开关)
TPS61089 采用 2.0mm x 2.5mm VQFN 封装的 12.6V、7A 全集成同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61089EVM-742 — 用于 TPS61089 的升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61089EVM-742 User's Guide 2016年 4月 7日
证书 TPS61089EVM-742 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频