TIDA-050039
用于锂离子电池参考设计的单电池太阳能电板的能量收集
TIDA-050039
概述
The TIDA-050039 reference design demonstrates how to use a fully-integrated synchronous boost converter TPS61089 in combination with a single-cell solar panel to charge a li-ion battery. An additional maximum power-point (MPP) sampling network is implemented to dynamically control the input voltage to optimize the transfer of power from solar panel.
特性
- Low working input voltage range: 0.4 V to 0.6 V
- Fixed Maximum Power Point (MPP)
- Maximum charging current up to 200 mA
- High efficiency
- Simple and flexible
输出电压选项 | TIDA-050039.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .4 |
Vin (Max) (V) | .6 |
Vout (Nom) (V) | 3.8 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | .76 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
P 沟道 MOSFET
CSD25480F3 — 采用 0.6mm x 0.7mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、159mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于锂离子电池的单节电池太阳能电池板能量收集参考设计 | 英语版 | 2020年 1月 17日 |