TPS54424

正在供货

4.5V 至 17V 输入、电流模式、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00058
Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00058
VQFN-HR (RNV) 18 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 小型 3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 集成的 14.1mΩ 和 6.1mΩ MOSFET
  • 峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应
  • 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
  • 输出电压范围:0.6V 至 12V
  • 断续电流限制
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调节输入欠压锁定
  • 3µA 关断电流
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 输出过压保护
  • 非锁存热关断保护
  • 运行结温范围:-40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54424 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 小型 3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 集成的 14.1mΩ 和 6.1mΩ MOSFET
  • 峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应
  • 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
  • 输出电压范围:0.6V 至 12V
  • 断续电流限制
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调节输入欠压锁定
  • 3µA 关断电流
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 输出过压保护
  • 非锁存热关断保护
  • 运行结温范围:-40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54424 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54424 是一款全功能 17V、4A 同步降压直流/直流转换器,采用了 3.5mm x 3.5mm HotRod™QFN 封装。

该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。

峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。

电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。

专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并且调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。

TPS54424 是一款全功能 17V、4A 同步降压直流/直流转换器,采用了 3.5mm x 3.5mm HotRod™QFN 封装。

该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。

峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。

电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。

专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并且调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS54824 正在供货 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Pin-to-pin version with 8-A output current.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS543320 正在供货 4V 至 18V、3A SWIFT™ 同步降压转换器 Higher efficiency in a smaller solution size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电流模式控制的 TPS54424 4.5V 至 17V 输入、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 8月 15日
用户指南 TPS54424 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
应用手册 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
应用手册 Understanding Flip Chip QFN (HotRod) and Standard QFN Performance Differences 2019年 7月 2日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
应用手册 Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018年 11月 16日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
应用手册 Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018年 6月 25日
白皮书 Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018年 2月 1日
模拟设计期刊 Reducing noise on the output of a switching regulator 2018年 1月 4日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
应用手册 HotRod QFN Application Note 2014年 4月 9日
应用手册 Ultra Small 5A, Adjustable Output Reference design using TPS54620 2010年 5月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE7700EVM — AFE7700 四通道通用 600MHz 至 6GHz 射频收发器评估模块

AFE7700 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE7700 集成射频收发器的电路板。AFE7700 支持多达 4 个发送、4 个接收和 2 个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),可生成数据转换器时钟和本地振荡器 (LO),其中 LO 具有 600MHz 至 6GHz 的可调频率范围。

该标准 EVM 集成了射频平衡-非平衡变压器,可专用于支持 600MHz 至 2700MHz 频率范围。AFE7700 产品集成了 8 个 JESD204B/C 兼容的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps (...)

TI.com 上无现货
评估板

AFE7900EVM — AFE7900 四发射六接收 5MHz 至 7400MHz 射频采样 AFE 评估模块

AFE7900 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发射、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。

此模块可评估 AFE7900 四通道、射频采样模拟前端 (AFE),后者具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环/压控振荡器 (PLL/VCO)。

AFE7900EVM 可在每个通道使用双频带数字升压转换器和降压转换器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发射通道支持 (...)

TI.com 上无现货
评估板

AFE7950EVM — AFE7950 四发送六接收 X 带射频采样 AFE 评估模块

AFE7950 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,经配置后可同时支持最多四个发射和六个接收 (4T6R) 通道。此模块可评估 AFE7950 四通道、射频采样模拟前端 (AFE),后者具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环/压控振荡器 (PLL/VCO)。

AFE7950EVM 可在每个通道使用双频带数字上变频器和下变频器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发射通道支持 DSA 功能。

八个兼容 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A 同步 SWIFT 降压转换器评估模块

TPS54424EVM-779 是一款 4A 同步转换器评估模块 (EVM)。TPS54424 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。固定频率峰值电流模式控制可用于更大限度地降低周期和导通时间抖动。强制连续导通模式使开关频率在轻负载时保持不变,并能快速响应轻负载的瞬态变化。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54424 PSpice Transient Model

SLVMC62.ZIP (93 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54424 TINA-TI Average Reference Design

SLVMCN3.TSC (153 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54424 TINA-TI Average Spice Model

SLVMCN4.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-01510 — 双面布局参考设计可提高直流/直流转换器的功率密度

This reference design demonstrates the correct way to design a two-sided DC/DC layout in an effort to achieve higher power-supply density. The design guide highlights common mistakes and how to avoid them, along with test results showing that proper implemenation of the TPS54824 device in a (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNV) 18 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频