TIDA-01510

双面布局参考设计可提高直流/直流转换器的功率密度

TIDA-01510

设计文件

概述

This reference design demonstrates the correct way to design a two-sided DC/DC layout in an effort to achieve higher power-supply density. The design guide highlights common mistakes and how to avoid them, along with test results showing that proper implemenation of the TPS54824 device in a two-sided layout does not hinder performance. If the 8-A output of the TPS54824 buck converter is too much, this design can also use the TPS54424 device, a 4-A, pin-to-pin compatible alternative.

特性
  • Input Range: 4.5 V to 17 V, 1.8 VOUT at 8-A IOUT
  • Peak Efficiency: 94.7% at 5 VIN, 2-A IOUT
  • Load Regulation: < ±0.04%
  • Switching Frequency: 700 kHz
  • Total Solution Size: 280 mm2
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU500A.PDF (713 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWH6.PDF (149 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWH7.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWH8.PDF (77 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWI0.ZIP (16963 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEQ1.ZIP (1706 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWH9.PDF (545 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS544244.5V 至 17V 输入、电流模式、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54824采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 双面布局参考设计旨在提高直流/直流转换器的功率密度 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 7月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频