TPS54424EVM-779
TPS54424 4A 同步 SWIFT 降压转换器评估模块
TPS54424EVM-779
概述
TPS54424EVM-779 是一款 4A 同步转换器评估模块 (EVM)。TPS54424 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。固定频率峰值电流模式控制可用于更大限度地降低周期和导通时间抖动。强制连续导通模式使开关频率在轻负载时保持不变,并能快速响应轻负载的瞬态变化。
特性
- 可通过低 RDSON MOSFET 实现高效率
- 开关频率设定为 700kHz(可调范围为 200kHz ~ 1.6MHz)
- 可与外部时钟同步
- 高电压基准精度(在整个温度范围内为 1%)
- 可通过 0.6V 电压基准支持低电压输出
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS54424 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | ||
证书 | TPS54424EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |