TPS54160 (正在供货) 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

 

模型 (7)

标题 种类 类型 日期
TPS54160 Unencrypted PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2019年 3月 22日
TPS54160 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2019年 3月 15日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TPS54160 PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2013年 8月 19日
TPS54160 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2010年 11月 17日
TPS54160 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2010年 11月 17日
TPS54160 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2009年 10月 2日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
TPS54160 42V 输入、5V 输出、1.5A 评估模块 TPS54160EVM-230 评估模块和开发板
采用 TPS54160 和 LM3475 的电源管理实验室套件 (PMLK) 降压实验板 PMLKBUCKEVMB 评估模块和开发板
采用 TPS54160 和 LM3475 的电源管理实验室套件 (PMLK) 降压实验板 PMLKBUCKEVM 评估模块和开发板

参考设计

三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案

使用无传感器磁场定位控制 (FOC) 来运转和控制三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机或永磁同步电机 (PMSM)。该设计为 50V 以下 7A 电机提供高性能、高能效、经济合理的控制,非常适合医用泵、门、电梯、小型泵、机器人和自动化应用。该设计还支持有传感器或没有传感器的梯形换向电机控制技术。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
12V 输入、3W、双路 5V 输出降压稳压器 PMP9091 Texas Instruments 参考设计
Non sync buck 3.3V@1A PMP5701 Texas Instruments 参考设计
低成本反向降压/升压转换器从 +32V 输入为发送器提供 -5A/100mA PMP9097 Texas Instruments 参考设计
具有耦合电感的逆变器 (-15@200mA) PMP5150 Texas Instruments 参考设计
适用于消费类应用的双路输出降压和 LDO (12V@250mA) PMP5548 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet  (ZIP 49 KB )    2013年 2月 12日    (英文內容)

开发工具 (3)

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS54160

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.5 to 60.0V
输出电压  V 0.8 to 58V
输出电流  A ≤ 1.5A
环境温度  °C -40 to 125°C