采用 TPS54160 和 LM3475 的电源管理实验室套件 (PMLK) 降压实验板
PMLKBUCKEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TI-PMLK Buck Experiment Board is part of the TI Power Management Lab Kit (TI-PMLK) series. TI-PMLK series provides hands on learning to reinforce power supply knowledge. The modular format allows users to customize the TI-PMLK series experience in a way that makes the most impact on their overall understanding of power supply design. The TI-PMLK Buck Experiment Board features TPS54160 and LM3475. The TI-PMLK Buck Experiment Lab Book includes theories and experiments covering a variety of tests for steady-state, transient and dynamic conditions seen in real world applications.

 

特性
  • Two different IC sections to expand the learning experience

  • Each section is configurable with jumpers for different exercises

  • The Buck Board is accompanied by a downloadable Buck Experiments Book

                  

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

PMLKBUCKEVM:
TI-PMLK Buck Experiment Board using TPS54160 & LM3475

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 13878 2016年 8月 31日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 19001 2016年 8月 31日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 12137 2017年 4月 21日
PDF 11610 2017年 4月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 60 2019年 1月 2日
相关产品

硬件开发 (3)

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
LM3475  滞后 PFET 降压控制器  降压稳压器 
TPS54160  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器  降压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章